Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řešení napájení pro přístupové sítě

DC-DC měnič Eaton MCU-ES

DC-DC měnič Eaton MCU-ES Energy Saver je navržen pro zajišťování posílení a regulace napětí v 5G a komunikačních sítích. Špičková hustota výkonu v rámci odvětví, malá hloubka a flexibilní možnosti montáže činí model MCU-ES vhodný pro aplikace s omezeným prostorem, jako jsou základnové stanice typu Macro či venkovní rozvaděče.

Napájení DC
42–60 V
Výstup DC
50–60 V / 2 000 W
Účinnost
> 96 % špička

DC-DC Měnič pro podporu nasazení 5G systémů

5G systémy využívají více energie než stávající 3G a 4G (RRU/AAU). Z tohoto důvodu je nutné pečlivě zvážit stávající telekomunikační instalace s dodatečnými energeticky náročnými vzdálenými rádiovými jednotkami, protože výměna celé napájecí infrastruktury, včetně kabeláže stejnosměrného proudu a usměrňovače, není schůdným řešením

Aby se zabránilo vysokým investicím, posiluje měnič MCU-ES 2kW DC/DC napětí při normálním a záložním použití, aby bylo udržováno aplikovaného napětí na vstupních svorkách rádiové jednotky a aby byl překonán pokles napětí.

Inteligentní systém se snadným použitím

Tento modulární měnič je vybaven inteligentním digitálním zpracováním signálu pro lepší řízení, dosahuje účinnosti ve špičce až 96 % pro typické provozní zatížení. Držák 19" je kompatibilní a konfigurovatelný pomocí systémové řídicí jednotky SC300 a lze jej použít pro 18 kW. Počet modulů DCDC použitých na místě závisí na specifikaci zákazníka.
Specifikace

Technické specifikace

Vstup  
Napájení DC 42 V – 60 V plný výstupní výkon až do 50 °C [122 °F]
Účinnost >96 % špička
>95 % (20–100 % výstupní výkon)
Výstup  
Rozsah výstupního napětí DC 50–60 V
Výstup DC (maximální)  2 000 W @ 54,5V
Okolní prostředí  
Rozsah provozní teploty -40 °C – +70 °C [-40 °F – +158 °F]
Výstupní výkon se snižuje nad 50 °C [122 °F]
Chlazení Ventilátor řízený teplotou s proměnnou rychlostí a vysokou spolehlivostí <50dBA teplota okolí 25°C 
Mechanické  
Rozměry V, Š, H 3U: 133 mm [5,25”], 42 mm [1,65”], 266 mm [10,45”]
Hmotnost 1,7 kg [3,7 lb]
Certifikace  
Severní Amerika  UL
Austrálie / Nový Zéland  CE
Odkazy ke stažení