Systémový regulátor SC300 od společnosti Eaton je pokročilé řešení pro řízení a monitorování pro řešení stejnosměrného napájení od společnosti Eaton. S možností komunikace na vysoké úrovni, vestavěnou inteligencí, komplexními upozorněními na alarmy a stav systému regulátor SC300 zajišťuje správu napájecího systému včetně stavu napájecího systému a sítě AC, zálohování baterie, naftového generátoru a místního prostředí.
Provozní režim | |
Rozsah napájecího napětí | 18 až 60 V DC |
Provozní rozsah | Standardní: -10 až +50 °C [14 až 122 °F] Rozšířený: -25 až 70 °C [-13 až 158 °F] |
Standardní vstupy/výstupy | |
Analogové vstupy | Senzor proudu (3), napětí sběrnice (1), teplota (2) |
Digitální vstupy | 4 interní (předdefinované) 6 externích (definovaných uživatelem) s IOBGP-00/01 9 externích (definovaných uživatelem) s IOBGP-10/11/20/21 |
Výstupy LVD stykače | 2 s jedním modulem IOBGP-00/01/20/21 3 s jedním modulem IOBGP-10/11 Možnosti stykače se západkou nebo zapínacího stykače Až 16 přídavných modulů IOBGP |
Reléové výstupy | Beznapěťový, NO-C-NC, 0,1 A při 60 V DC Pružinová svorkovnice, vodiče 0,5 mm2–2,0 mm2 Počet 6 s IOBGP-00 8 s IOBGP-20/21 10 s IOBGP-10/11 |
Komunikační rozhraní | |
Vlastnosti | Ethernet (100BaseT), Micro USB (typ AB), RS-485 a RS-232 |
Software | IPV4, IPV6, http, https (zabezpečený web), S3P, Modbus, SMTP (e-mail), SNMP V2c, V3 DHCP a Auto IP |
Software pro správu | Webový server Software pro vzdálenou správu PowerManagerII. SNMP verze V2c nebo V3. Podporuje standardní software Network Management System. Modbus-TCP a Modbus-RTU. Podporuje standardní software BMS. |
Mechanické | |
Rozměry V, Š, H | SC300: 133,5 mm (3U), 44,5 mm, 70 mm IOBGP: 106 mm, 175 mm, 18 mm |
Montáž | SC300: montáž do slotu usměrňovače nebo čelního panelu Orientace: vertikální nebo horizontální IOBGP: montáž na panel |
Možnosti | |
Vstup / výstup | S modulem IOBSS (SiteSure-3G): Analogové vstupy: 60 Digitální vstupy: 108 Digitální výstupy: 108 |
Modemová komunikace | GSM modem pro SMS upozornění na alarm 3G router pro plnou bezdrátovou komunikaci |
Certifikace | |
Čína | MII |
Severní Amerika | UL, Ověření FCC, IC |
Evropa | CE |
Austrálie / Nový Zéland | RCM |