Eaton měnič Telecom je moderní řešení napájecího měniče se zdvojeným vstupem, navržené pro případy použití, kdy je vyžadována velmi vysoká spolehlivost AC napájení. Měnič je vybaven jak napájecím přívodem 230 VAC, tak 48 VDC. Zařízení vyvinuté společností Eaton pokrývá mezeru mezi tradičními UPS a konvenčními řešeními napájecích měničů. Díky své kapacitě 28 kVA, modulární konstrukci, účinnému výkonu systému a záložní 48VDC baterii je měnič vhodný pro aplikace, kde je vyžadována delší doba zálohy a vyšší spolehlivost.
| Vstup DC | |
| Provozní rozsah |
48 V: 40 VDC ~ 60 VDC |
| Vstup AC |
|
| Rozsah napětí: (50/60 Hz) |
185 VAC - 265 VAC |
| Čas přenosu |
nula |
| Výstup AC |
|
| Výstupní výkon (modul invertoru) |
3 500 VA / 2 800 W |
| Maximální výstupní výkon systému (8 měničů) | 28 kVA / 22,4 kW |
| Křivka napětí |
Čistý sinový výstup |
| Účiník |
0,8 |
| Jmenovité výstupní napětí (volitelné) |
208/220/230/240VAC |
| Výstupní frekvence |
50/60 Hz |
| Účinnost |
>94 % Vstup AC >91 % Vstup DC |
| Ochrana před přetížením |
1,5*I jmen., 10 sek max 1,2*I jmen., řízené teplotou |
| Požadavky na prostředí |
|
| Rozsah provozní teploty |
-20 °C až 60 °C (-4 °F až +140 °F) -20 °C až 50 °C (-4 °F až 122 °F), plný výkon |
| Chlazení |
Ventilátorové chlazení |
| Certifikace |
|
| Bezpečnost | EN60950-1 / UL60950-1 |
| Evropa | CE |