Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Přístroj pro detekci poruchového oblouku AFDD+

Oblouková ochrana AFDD+ od Eaton nabízí komplexní řešení ochrany před požáry vyvolanými obloukovými poruchami. Zvyšuje vaši bezpečnost ohledně elektrických požárů ve vašem domě. Nepřetržitým elektronickým sledováním kabelu detekuje obloukové zkraty a automaticky vypíná a zamezuje tak elektrickým požárům. Současně pohodlně odstraňuje nutnost tří oddělených ochranných přístrojů. Toto univerzální zařízení kombinuje ochranné funkce jističe residuálního proudu, miniaturního jističe vedení a zařízení pro detekci obloukového zkratu, které chrání před úrazem elektrickým proudem, nadproudy a zkraty nebo obloukovými zkraty v napájecích kabelech. Elektrikáři tak mají k dispozici nejmodernější zařízení pro detekci obloukového zkratu, které zároveň plně vyhovuje všem platným normám, a získávají tak účinnější nástroj pro zajištění bezpečnosti zákazníků.
Protipožární ochrana
Přístroj
tři v jednom
Komplexní ochrana
Podle ČSN 33 2000-4-42

Bezpečí díky preventivní ochraně před požáry způsobenými obloukovou poruchou

Zjistěte, jak dochází k požárům způsobeným elektrickým proudem a jak jim předcházet. Společnost Eaton bere jako své poslání zvyšovat povědomí veřejnosti o nebezpečí, jaké představuje elektrická energie. Zjistěte více!

Základní funkce

  • Zvýšení požární ochrany, snížení rizika elektrických požárů a ochrana osob, věcí a majetku
  • AFDD+ spojuje tři ochranné funkce v jednom zařízení, tedy sériové a paralelní obloukové zkraty, zkraty a nadproudy (ochrana vedení), svodové proudy (funkce RCCB)
  • Ukazatele vypnutí zobrazují stav a důvod vypnutí: šetří čas při vyhledávání závad
  • Snadná montáž do nových i stávajících instalací
  • Velmi citlivá digitální detekce obloukových zkratů překračuje platné produktové směrnice a zamezuje nechtěnému vypnutí
  • V případě poruchy se vypíná pouze postižený konečný obvod
  • Zabudované displeje zobrazují stav zařízení a důvod vypnutí: přehledné zobrazení chybového kódu pomocí LED, šetří čas při řešení závad při opak. chybovém kódu
  • Sběrnice AFDD+ (příslušenství) podporuje snadnou a pružnou instalaci
  • Splňuje požadavky normy IEC 60364-4-42 a je vhodný pro použití dle normy DIN VDE 0100-420

Zvýšená ochrana proti požárům způsobeným elektrickým proudem

Oblouková ochrana je určena primárně k používání v domácnostech, ale je vhodná i pro nemocnice, zařízení denní péče, domovy pro seniory, pečovatelské domy apod. Stručně řečeno pro jakékoli budovy s více obyvateli – lidmi, kteří mohou v době nebezpečí spát nebo o nebezpečí jednoduše nevědět. Zařízení, pro které je obtížné evakuovat velký počet lidí za krátkou dobu, tedy nákupní centra, vlakové zastávky a letiště. Další možností použití přístroje pro detekci poruchového oblouku jsou budovy, ve kterých se nacházejí cenné a hořlavé předměty, jako jsou například muzea nebo knihovny. Přístroj AFDD+ je možné instalovat kdykoli.

Preventivní ochrana proti požáru způsobenému poruchovým obloukem s přístrojem AFDD+

AFDD+ od společnosti Eaton využívá špičkovou technologii k ochraně vašeho domova před požáry způsobenými elektrickým proudem. Přístroj nabízí vylepšenou ochranu před požáry způsobenými elektrickým proudem v rámci platné normy ČSN 33 2000-4-42. Oproti ostatním ochranným přístrojům, které nedokáží zjistit obloukové poruchy, snižuje AFDD+ nebezpečí představované požáry způsobenými elektrickým proudem v důsledku obloukové poruchy. Elektrický oblouk může vzniknout v každé domácnosti. Přístroj AFDD+ nabízí preventivní ochranu proti požáru vzniklému v důsledku obloukové poruchy pro vícegenerační domácnosti, funkční budovy a rezidenční stavby obecně.

Ochrana tři v jednom v koncových obvodech:
  • ochrana proti sériovým a paralelním poruchovým obloukům
  • ochrana proti zkratu a přetížení
  • ochrana proti reziduálním proudům

Podívejte se na naše školení, ve kterém vysvětlujeme činnost a funkci obloukových ochran a doporučení pro zapojení. Zároveň v tomto školení odpovídáme na nejčastější dotazy spojené s přístroji AFDD.

Nebezpečí představované poruchovými oblouky

Více než 25 % všech požárů v Evropě způsobují závady na elektrické instalaci nebo zařízení. Běžné jistící a spínací přístroje chrání domácnosti před požáry obecně, ale ne před požáry způsobenými sériovými a tlumenými paralelními oblouky, které mohou vzniknout v každém domě. Poruchové oblouky a požáry, které mohou způsobit, mají řadu možných příčin: mechanicky přetížené nebo poškozené kabely, domácí mazlíčky a hlodavce, kteří prokoušou izolaci, uvolněné svorky, poškození izolace hřebíky a šrouby, zastaralé vedení, poškozené nebo přerušené kabely, UV záření, ohnuté zástrčky a kabely i příliš zatížené a nesprávně položené kabely. Přístroj AFDD+ od společnosti Eaton chrání před požáry způsobenými elektrickou energií včasnou detekcí obloukových poruch v elektroinstalaci vašeho domu.

Typy a paměť chyb

  • Typ -A: Chrání před speciálními formami stejnosměrného pulzujícího reziduálního proudu, který není vyhlazen
  • Typ G/A: zpoždění vypnutí o 10 ms k zamezení nežádoucího vypnutí, např. při bouřkách.
  • Typ F: Vyšší odolnost vůči stejnosměrné složce reziduálního proudu a zvýšená rázová odolnost.

Paměť chyb: Přístroj AFDD+ si pamatuje poslední příčinu vybavení obloukovou poruchou. Vypnutím přístroje, stisknutím a držením testovacího tlačítka „T“ a současným sepnutím přístroje dojde ke zobrazení poslední zaznamenané obloukové poruchy na stavové LED přístroje..

Typ F pro domácnosti a pečovatelské domy

Náš životní styl se změnil a je energeticky úspornější. A to je také důvod, proč se vaše elektroinstalace musí přizpůsobit těmto změnám: Energeticky úsporné spotřebiče ve vaší domácnosti vyžadují novou generaci ochranných přístrojů. Díky typu F je vaše instalace připravena na budoucnost a je bezpečná a spolehlivá. Výhodou pro vaši domácnost je vysoká odolnost vůči rušivým vlivům způsobeným energeticky úspornými spotřebiči a zároveň nadstandardní bezpečnost.

E-Config software pro konfiguraci rozváděčů

E-Config je oficiální ceník a konfigurátor rozváděčů firmy Eaton. S jeho pomocí můžete navrhovat nejenom rozváděče xEnergy Basic, ale i další rozváděčové systémy. Kromě toho software nabízí další užitečné funkce, jako např. ověření návrhu, výpočet oteplení, kreslení schémat a mnoho dalšího.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close