Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Ultrarychlé válcové pojistky řady Bussmann

Ultrarychlé válcové pojistky Eaton řady Bussmann se hodí na ochranu AC i DC pohonů, usměrňovačů, softstartérů nebo frekvenčních měničů. Jsou k dostání v charakteristikách aR i gR

Jmenovitý proud
0,25 až 100 A
Jmenovité napětí
Až 2 000 V AC / 1 000 V DC
Charakteristiky
aR a gR

Dostupné i s vybavovačem

Ultrarychlé válcové pojistky Eaton řady Bussmann jsou k dostání s vybavovačem, aby bylo možné pojistku vzdáleně monitorovat a v případě potřeby ji rychle vyměnit. Dochází tím k úsporám v oblasti údržby.

Kompatibilní sortiment modulárních pojistkových odpojovačů

Ultrarychlé válcové pojistky Eaton řady Bussmann jsou kompatibilní s modulárními pojistkovými odpojovači Eaton řady Bussmann.

V souladu s normami IEC a UL

Ultrarychlé válcové pojistky řady Bussmann je možné používat v Severní Americe a oblastech, kde platí IEC normy.

Specializovaný tým techniků zaměřených na používání pojistek

Náš tým tvořený techniky specializujícími se na praktické používání pojistek udělá vše, co je v jeho silách, aby vám pomohl s výběrem té správné pojistky pro vaši aplikaci. Postarají se, abyste si výběrem našich pojistek zajistili tu nejlepší dostupnou ochranu.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close