Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Pojistky a pojistkové spodky

Modulární pojistkové odpojovače Eaton řady Bussmann

Modulární pojistkové odpojovače Eaton řady Bussmann jsou speciálně určeny pro použití s válcovými pojistkami o velikostech 10 × 38 mm, 14 × 51 mm a 22 × 58 mm a FW válcovými pojistkami.

Modulární pojistkové odpojovače Eaton řady Bussmann

Celosvětově schváleny
IEC, cULus, CSA, CCC, UL
Varianty montáže
Montáž na DIN lištu nebo na panel

Kompatibilní válcové pojistky

Pojistkové odpojovače Eaton řady Bussmann jsou kompatibilní s naším sortimentem nízkonapěťových válcových pojistek IEC ve velikostech 10 × 38 mm, 14 × 51 mm a 22 × 58 mm.

Vestavěná možnost uzamčení visacím zámkem

Součástí pojistkových odpojovačů Eaton řady Bussmann je možnost uzamčení visacím zámkem. Postarají se o bezpečné odpojení podporující bezpečné pracovní postupy.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Odkazy ke stažení
X
Download Close