Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Pojistky a pojistkové spodky

Vysokonapěťové pojistky řady Bussmann

Vysokonapěťové pojistky řady Bussmann pro motory poskytují ochranu proti zkratu motorových obvodů, a to jak spouštěčům motorů, tak kabelům. Splňují požadavky britské normy BS 2692-1.

Jmenovitý proud
Až do 450 A
Jmenovité napětí
Až do 12 kV

Spolehlivá konstrukce

Vysokonapěťové pojistky řady Bussmann od Eatonu pro motory jsou navržené speciálně tak, aby zvládaly náročné podmínky při spouštění motorů, a jsou tedy ideální volbou pro klíčové aplikace a zajištění dlouhé provozní životnosti v těch nejnáročnějších podmínkách.

Specializovaný tým techniků zaměřených na používání pojistek

Náš tým tvořený techniky specializujícími se na praktické používání pojistek udělá maximum pro to, aby vám pomohl s výběrem té správné pojistky do vašeho prostředí. Postarají se, abyste si aplikací našich pojistek zajistili tu nejlepší dostupnou ochranu.

Základní funkce

Provoz bez vysokých teplot, nízký ztrátový výkon a nízká energetická ztráta
Stříbrné konstrukční části
100% kontrola rentgenem
Umožňuje průtok rozběhového proudu pojistkou bez její degradace

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close