Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič xEffect FAZ-HS

Instalační jistič FAZ-HS je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští. Jističe FAZ-HS jsou dostupné ve verzích s 1 a 2 póly a jmenovitým proudem 4 A. Zkratová vypínací schopnost dosahuje 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1.

JMENOVITÝ PROUD
4 A
VERZE
1 a 2pólové
TŘÍDA OMEZENÍ ENERGIE
3

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro průmyslové aplikace a náročné komerční instalace
  • Třída omezení energie 3
  • Vysoká selektivita s předřazeným jisticím prvkem díky velmi nízké prošlé energii.
  • Signalizace polohy kontaktů, červená/zelená
  • Jmenovitý proud 4 A
  • Vypínací charakteristika B
  • Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1
  • Kompatibilní se standardními propojovacími lištami
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat

Spolehlivá ochrana kabelů

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dojde k odpojení napájení prostřednictvím tepelné (bimetalové) spoušťe jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

Část 1 normy ČSN EN 60898 se vztahuje na instalační jističe pro střídavý proud, pokud jmenovité sdružené napětí nepřesahuje 440 V, jmenovitý proud nepřesahuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřesahuje 25 000 A. Jističe, které spadají do oblasti působnosti normy ČSN EN 60898-1, jsou primárně určeny pro laickou obsluhu.

Správný instalační jistič pro každou situaci

Instalační jističe s vypínacími charakteristikami B a C patří mezi nejběžnější typy. Jističe s vypínací charakteristikou B jsou standardním typem instalačních jističů používaným pro světelné a zásuvkové okruhy.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close