Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Proudový chránič FRCmM-NA řady xEffect

Tento proudový chránič je součástí průmyslové řady xEffect společnosti Eaton a splňuje nejvyšší požadavky na větší vzdušné vzdálenosti dle normy UL 1053. Tento ochranný přístroj doplňuje produktovou řadu proudových chráničů společnosti Eaton a je vhodný speciálně pro ochranu osob a majetku v průmyslových aplikacích.

v souladu s
ČSN EN 61008
Celosvětové využití
UL 1053
Jmenovitý reziduální proud
30, 300 mA

Základní funkce

  • Signalizace polohy kontaktů, červená/zelená
  • Signalizace vypnutí reziduálním proudem modrá/bílá
  • Ukazatel skutečné polohy kontaktu
  • Signalizace vypnutí reziduálním proudem
  • Možnost doplnění o motorový pohon
  • Průhledný popisový štítek
  • Hlavičková svorka na vrchní a spodní straně přístroje
  • Široká nabídka příslušenství
  • Možná dodatečná montáž pomocných a signalizačních kontaktů, vhodných také pro ostatní přístroje řady xEffect
  • Možná dodatečná montáž pomocného kontaktu Z-HK

Spolehlivá ochrana strojů

Tyto přístroje nabízejí optimální ochranu automatickým odpojením od zdroje (zejména v sítích TT) a doplňkovou ochranu před výskytem reziduálních proudů a díky rozsáhlé nabídce typů jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Dostupné ve velkém množství hodnot jmenovitého proudu s volitelným příslušenstvím.

Vhodné k použití po celém světě

Široká řada kompaktních proudových chráničů společnosti Eaton, sloužících jako ochrana před automatickým odpojením od zdroje a jako doplňková ochrana, splňující normy UL 1053 a ČSN EN 61008, což tyto přístroje činí vhodné k použití po celém světě.

Různá provedení

Typ A: Chrání před střídavým a pulzujícím DC reziduálním proudem, který nebyl vyhlazen.

Typ G/A: Typ A s krátkodobým zpožděním (10 ms). Odolné proti rázovým proudům do 3 kA. Vysoká odolnost proti nežádoucímu vypnutí.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close