Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Proudový chránič PF6/7 řady xPole

S produkty PF6 a PF7 řady xPole nabízí společnost Eaton celou škálu kompaktních přístrojů pro ochranu před poruchovým/reziduálním proudem a pro doplňkovou ochranu, které jsou vhodné pro použití v domácnostech a menších komerčních prostorách.

Podmíněná zkratová odolnost
6 kA nebo 10 kA
v souladu s
ČSN EN 61008
Citlivost na
AC a pulzující DC reziduální proud

Základní funkce

  • Dvojitá svorka (hlavičková/třmenová) na vrchní a spodní straně přístroje
  • Možnost umístění propojovací lišty na vrchní nebo spodní stranu
  • Volná svorka i při instalovaných propojovacích lištách
  • Možná dodatečná montáž pomocných a signalizačních kontaktů, vhodných také pro PL., PFL., Z-A
  • Možná dodatečná montáž pomocného kontaktu Z-HK
  • Signalizace polohy kontaktů, červená/zelená
  • Zpožděné typy vhodné pro použití se standardními zářivkami s nebo bez elektronického předřadníku (30 mA –⁠ RCD: 30 ks na fázový vodič, 100 mA –⁠ RCD: 90 ks na fázový vodič)

PF7 

  • Celá škála kompaktních proudových chráničů s širokým spektrem použití až do 100 A
  • Podmíněná zkratová odolnost až 10 kA
  • Zejména jako ochrana proti nehodám způsobeným poruchou a ochrana majetku
  • Široká škála různých typů (G, S, A, G/A, S/A, R, U…)
  • Speciální typ U pro použití s frekvenčním měničem s vysokou odolností proti rázovým proudům
  • Možnost dodatečné montáže kompletního sortimentu příslušenství
  • Tvar je kompatibilní a vhodný pro propojení propojovací lištou s dalšími přístroji řady PF a PL

PF6

  • Ekonomická řada proudových chráničů
  • Podmíněná zkratová odolnost až 6 kA
  • Pro ochranu před poruchovým/reziduálním proudem a jako doplňková ochrana
  • Možnost dodatečné montáže kompletního sortimentu příslušenství

 

 

 

Podívejte se na naše školení, kde vysvětlujeme základní vlastnosti proudových chráničů a rozdíly mezi jednotlivými typy, ať už z hlediska citlivosti na druh reziduálního proudu, tak z hlediska časového zpoždění vypínání.  Dále si ve videu ukážeme zapojení proudového chrániče v aplikacích s neúplným počtem vodičů a jako poslední si projdeme nejčastější chyby v zapojení jednofázových i třífázových proudových chráničů. 

Různé typy pro odlišné použití. . .

Typ A:
Chrání před střídavým a pulzujícím DC reziduálním proudem, který nebyl vyhlazen.
 

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

Typ S:
Selektivní přístroj citlivý na střídavý reziduální proud, typ S (zpožděné vypínání o 40 ms). Nezbytné pro aplikace se svodiči přepětí.

 

Typ G:
Vysoká odolnost proti nežádoucímu vypnutí díky zpoždění vypínání o 10 ms. Nezbytné pro všechny obvody, kde v případě neádoucího vypnutí může dojít k úrazu nebo poškození majetku.

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker
Typ S/A:
Oproti typu S navíc chrání před střídavým a pulzujícím DC reziduálním proudem, který nebyl vyhlazen.

Typ G/A:
Oproti typu G navíc chrání před střídavým a pulzujícím DC reziduálním proudem, který nebyl vyhlazen. Speciální typy pro použití s rentgeny PF7-...-R.

 

PF4/6/7 xPole Residual Current Circuit Breaker

Podívejte se na naše školení, ve kterém vysvětlujeme, který typ proudového chrániče je vhodný pro jakou aplikaci. Zároveň se dozvíte, proč se proudový chránič používá pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, jako doplňková ochrana a jako ochrana před požáry způsobenými reziduálními proudy.

Spolehlivá ochrana strojů

Tyto přístroje nabízejí optimální ochranu automatickým odpojením od zdroje (zejména v sítích TT) a doplňkovou ochranu před výskytem reziduálních proudů a díky rozsáhlé nabídce typů jsou vhodné pro širokou škálu aplikací. Dostupné ve velkém množství hodnot jmenovitého proudu s volitelným příslušenstvím.

Modely PF6 a PF7 jsou vhodné pro ochranu

Proudové chrániče PF6 a PF7 jsou napěťově nezávislé. To je činí vhodnými pro ochranu automatickým odpojením od zdroje v případě poruchy a pro doplňkovou ochranu ve smyslu příslušných pravidel a norem pro instalaci.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close