Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič PL6 řady xPole

Instalační jistič PL6 od společnosti Eaton je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1, 2, 3, 4, 1+N a 3+N póly. Jističe PL6 jsou použitelné v aplikacích se střídavým i stejnosměrným napětím až do 48 V DC. Nabízejí jmenovité proudy od 2 A do 63 A ve vypínacích charakteristikách B a C. Zkratová schopnost je 6 kA. 

JMENOVITÝ PROUD
až do 63 A
VERZE
1, 2, 3 pólové
VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY
B, C, D

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro domovní a komerční aplikace
  • Třída omezení energie 3
  • Vysoká selektivita s předřazeným jisticím prvkem díky velmi nízké prošlé energii.
  • Signalizace polohy kontaktů červená/zelená
  • Vypínací charakteristiky B, C, D
  • Jmenovitá zkratová schopnost 6 kA podle normy ČSN EN 60898-1
  • Vhodný pro DC aplikace s napětím až do 48 V
  • Vyhovuje požadavkům na koordinaci izolace (= vzdálenost mezi kontakty ≥ 4 mm)
  • Možné připojit propojovací lišty
  • Hlavičkové/třmenové svorky na horní a spodní straně
  • Propojovací lištu lze připojit jak na horní, tak i spodní stranu
  • Vedení pro bezpečné připojení svorky
  • Třípolohová svorka pro lišty DIN pro zjednodušení demontáže z propojovacích lišt
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat
  • Černá ovládací páčka

Nejčastěji používaný typ nadproudové ochrany

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dojde k odpojení napájení prostřednictvím tepelné (bimetalové) spoušťe jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť jističe.

Konstrukce, která je v souladu s normou a testována z hlediska kvality

Instalační jističe PL6 společnosti Eaton jsou typově testovány a schváleny podle normy ČSN EN 60898-1. Část 1 normy ČSN EN 60898 se vztahuje na instalační jističe pro střídavý proud, pokud jmenovité sdružené napětí nepřesahuje 440 V, jmenovitý proud nepřesahuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost nepřesahuje 25 000 A.

Správný instalační jistič pro každou aplikaci

Jističe s vypínací charakteristikou B jsou standardním typem instalačních jističů používaným pro světelné a zásuvkové okruhy. Pro obvody s vysokým náběhovým proudem (např. motory) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C. Jističe s vypínací charakteristikou D se používají pro obvody s indukční a kapacitní zátěží, např. elektromagnetické ventily, transformátory nebo dvoupólové motory.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close