Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič PLHT řady xPole

Instalační jistič PLHT je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1, 2, 3, 4 a 3+N póly. Jističe PLHT jsou vhodné pro aplikace se střídavým a stejnosměrným napětím až 60 V. Nabízejí jmenovité proudy od 20 A do 125 A ve vypínacích charakteristikách B, C a D. Zkratová schopnost je až 25 kA. 

VERZE
1, 2, 3, 4 a 3+Npólové
VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY
B, C, D
TŘÍDA OMEZENÍ ENERGIE
3

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní jističe
    • PLHT: pro bytové i komerční aplikace
  • Třída omezení energie 3 
  • Signalizace polohy kontaktů červená/zelená
  • Jmenovitý proud 
    • PLHT: až 125 A
  • Vypínací charakteristiky
    • PLHT: B, C, D
  • Jmenovitá zkratová schopnost až 25 kA podle normy ČSN EN 60947-2
  • Vyhovují požadavkům na koordinaci izolace (= vzdálenost mezi kontakty ≥ 4 mm)
  • K dispozici je řada příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat
  • Ovládací páčka v barvě jmenovitého proudu

Nejčastěji používaný typ nadproudové ochrany

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dochází k vypnutí prostřednictvím tepelné (bimetalové) spouště jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

Instalační jističe PLHT společnosti Eaton jsou typově testovány a schváleny podle normy ČSN EN 60947-2. ČSN EN 60947-2 se vztahuje na jističe v obvodech se jmenovitým napětím do 1 000 V AC nebo do 1 500 V DC.

Správný instalační jistič pro každou aplikaci

Jističe s vypínací charakteristikou B jsou standardním typem instalačních jističů používaným pro světelné a zásuvkové okruhy. Pro obvody s vysokým náběhovým proudem (např. motory) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C. Jističe s vypínací charakteristikou D se používají pro obvody s indukční a kapacitní zátěží, např. elektromagnetické ventily, transformátory nebo dvoupólové motory.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close