Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Jisticí a ochranné přístroje

Instalační jistič xPole PLI

Instalační jistič PLI je ochranný přístroj, který je vybaven jak tepelnou, tak elektromagnetickou spouští, a je dostupný ve verzích s 1, 2, 3, 4, 1+N a 3+N póly. Jističe PLI jsou použitelné v aplikacích se střídavým i stejnosměrným napětím až 48 V DC. Nabízejí jmenovité proudy od 2 A do 16 A a zkratovou vypínací schopnost 10 kA. Jsou dostupné s vypínacími charakteristikami B, C a D. 

VERZE
1, 2, 3, 4, 1+N a 3+Npólové
TŘÍDA OMEZENÍ ENERGIE
3
VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY
B, C, D

Základní funkce

  • Vysoce kvalitní instalační jistič pro bytové a nebytové aplikace
  • Třída omezení energie 3
  • Vysoká selektivita s předřazeným jisticím prvkem díky velmi nízké prošlé energii.
  • Signalizace polohy kontaktů, červená/zelená
  • Jmenovité proudy až 16 A
  • Vypínací charakteristiky B, C, D
  • Jmenovitá zkratová schopnost 10 kA podle normy ČSN EN 60898-1
  • Vhodný pro aplikace se stejnosměrným napětím až 48 V
  • Vyhovuje požadavkům na koordinaci izolace (= vzdálenost mezi kontakty ≥ 4 mm)
  • Kompatibilní s propojovací lištou na spodní straně
  • Dvě bezšroubové svorky na horní straně (na straně zátěže)
  • Dvojité hlavičkové/třmenové svorky na spodní straně
  • Upínání pevných vodičů bez použití nástrojů
  • Bezšroubové svorky lze snadno uvolnit pomocí šroubováku
  • Vedení pro bezpečné připojení svorek na spodní straně
  • Třípolohová svorka pro lišty DIN pro zjednodušení demontáže z propojovací lišty
  • Kompletní sortiment příslušenství, které lze také dodatečně doplňovat
  • Ovládací páčka v barvě jmenovitého proudu

Nejčastěji používaný typ nadproudové ochrany

Instalační jističe chrání kabely před poškozením v důsledku přetížení a zkratu: V případě přetížení dojde k odpojení napájení prostřednictvím tepelné (bimetalové) spoušťe jističe. V případě zkratu včas odpojí napájení elektromagnetická spoušť.

Konstrukce, která je v souladu s normami a testována z hlediska kvality

Instalační jističe PLI společnosti Eaton jsou typově testovány a schváleny podle normy ČSN EN 60898-1. Část 1 normy ČSN EN 60898 se vztahuje na instalační jističe pro střídavý proud, pokud sdružené napětí nepřesahuje 440 V, jmenovitý proud nepřesahuje 125 A a jmenovitá zkratová schopnost 25 000 A.

Správný instalační jistič pro každou aplikaci

Jističe s vypínací charakteristikou B jsou standardním typem instalačních jističů používaným pro světelné a zásuvkové okruhy. Pro obvody s vysokým náběhovým proudem (např. motory) se používají přístroje s vypínací charakteristikou C. Jističe s vypínací charakteristikou D se používají pro obvody s indukční a kapacitní zátěží, např. elektromagnetické ventily, transformátory nebo dvoupólové motory.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce