Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ochrana proti přepětí

Přepěťová ochrana SPPVT2/T12 řady xPole

Svodiče přepětí SPPVT2 a SPPVT12 s výměnnými moduly byly navrženy speciálně pro použití s fotovoltaickými panely. Chrání instalaci před krátkodobým přepětím, které může být způsobeno přímým nebo nepřímým úderem blesku. 

Dle normy
ČSN EN 50539-11
Typ zkoušky
PV T1 / PV T2
Typ montáže
DIN lišta 35 mm

Základní funkce

  • Typ zkoušky: PV T1 / PV T2
  • Typ montáže: DIN lišta 35 mm
  • Zvýšená bezpečnost díky souladu s normou ČSN EN 50539-11
  • Bezpečné připojení modulů k základně díky integrovaným kontaktům
  • Výměnné moduly
  • Vizuální indikátor stavu
  • Dostupné s pomocným kontaktem
  • Mechanické kódování modulů

Solární fotovoltaické panely vyžadují přepěťovou ochranu

Domy se střešními fotovoltaickými panely jsou zranitelnější, vyžadují tak ochranu proti přepětí. To obvykle znamená kombinaci tříd svodiče 1+2, pro stejnosměrné aplikace – podle toho, zda budova současně disponuje vnější jímací soustavou. Svodič přepětí SPPVT12 chrání instalaci před krátkodobým přepětím, které může být způsobeno přímým úderem blesku. Tyto svodiče přepětí jsou vhodné pro širokou škálu aplikací přepěťové ochrany velkého množství systémů.

Navrženo pro ochranu střídače

V případě nově nainstalovaného fotovoltaického systému musíme na DC straně počítat s přepěťovou ochranou. Třída 2 přepěťové ochrany je vyžadována tehdy, neexistuje-li riziko přímého úderu blesku a může dojít pouze k nepřímému úderu.

Svodiče přepětí třídy 2 chrání střídač a instalaci proti spínacímu přepětí a nepřímým úderem blesku.

Svodič s výměnnými moduly pro použití ve fotovoltaických aplikacích.

SPPVT12 je svodič přepětí s výměnnými moduly pro použití u fotovoltaiky pro izolované i uzemněné systémy. Svodiče disponují optickým indikátorem stavu na přední straně přístroje a mohou být vybaveny pomocným kontaktem pro dálkovou signalizaci.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close