Snadno přizpůsobitelná a jednotná řada FlexiTech vám usnadňuje každodenní práci a pomáhá vám s projekty. FlexiTech ED je řešení v jednom balení, které má jedinečnou duální montážní základnu a řadu dalších chytrých funkcí, které zajišťují, že vše potřebné pro snadnou instalaci je…v jednom balení!
FlexiTech ED splní všechna vaše očekávání bez nutnosti použití dalšího příslušenství, ať je jednostranná nebo oboustranná, namontovaná na zeď nebo na strop a se šipkami v jakémkoliv směru. Homogenní podsvícení piktogramu a technologie lightguide zajistí ještě lepší viditelnost bezpečnostní značky východu a bezpečnější evakuaci.
Použití LED, součástek s dlouhou životností, zařízení pro automatické testování a monitorování (CG-S) výrazně snižuje provozní náklady a náklady na údržbu instalace.
1. Drážkované otvory pro rychlé upevnění a snadnou úpravu
2. Pružinová svorkovnice s dvojitou propojkou
3. Průhledná základní deska s širokou manipulační plochou pro snadnou montáž a výměnu stávajících produktů
4. 9 gumových kabelových vstupů, žádné plastové části, které by se při přístupu zezadu mohly rozbít
5. Vodováha pro perfektní horizontální vyrovnání
6. Možnost přímé montáže do instalační krabičky (Ø 67 mm)
Bezpečnostní značky nemusí vždy ukazovat únikovou cestu. Někdy je nutné označit polohu hasicího zařízení, místa první pomoci, shromažďovacího místa atd.
Společnost Eaton připravila základní řadu specifických piktogramů pro několik skupin výrobků, které pokryjí většinu požadavků na značení.
Chcete se dozvědět více nebo nevidíte požadovaný piktogram? Obraťte se na náš obchodní tým, který s vámi rád projedná konkrétní potřeby vašeho projektu.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
| Objednací kód | Popis |
| FT2ED4ICGS | FlexiTech, Exit Dual 20m CG-S, IP43 |
| Objednací kód | Popis |
| FT2-RKC | Zapuštěná sada pro stropní montáž, kompatibilní s FlexiTech SE a FlexiTech ED (umístění na strop) |
| FT2-WG | Ochranná mříž, kompatibilní s FlexiTech SE a FlexiTech ED |
| FT2ED-4I | Sada 4 piktogramů k FlexiTech ED, 20m (D, L, R, U), formát ISO |
| Objednací kód | Popis | ||
| FT2ED-PICTO-VL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E001 VL, východ svisle vlevo | FT2ED-PICTO-MP | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E007, místo setkání |
| FT2ED-PICTO-VR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 VL, východ svisle vpravo | FT2ED-PICTO-H | FlexiTech 20m, Picto, Hydrant |
| FT2ED-PICTO-VD | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 VL, východ svisle dolů | FT2ED-PICTO-CR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E003, první pomoc |
| FT2ED-PICTO-UR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 U/R, východ nahoru vpravo | FT2ED-PICTO-FEX | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-F001, hasicí přístroj |
| FT2ED-PICTO-DR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E002 D/R, východ dolů vpravo | FT2ED-PICTO-FHO | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-F002, požární hadice |
| FT2ED-PICTO-DL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E001 VL, východ dolů vlevo | FT2ED-PICTO-INFO | FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF001, INFO |
| FT2ED-PICTO-UL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E001 U/L, východ nahoru vlevo | FT2ED-PICTO-WC | FlexiTech 20m, Picto, ISO7001/P-I PF003, WC |
| FT2ED-PICTO-DMD | FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, invalida, šipka dolů | FT2ED-PICTO-EWL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, únikové okno vlevo |
| FT2ED-PICTO-DML | FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, invalida, šipka doleva | FT2ED-PICTO-EWR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, únikové okno vpravo |
| FT2ED-PICTO-DMR | FlexiTech 20m, Picto, FDX08-040-3 T28, invalida, šipka doprava | FT2ED-PICTO-EWD | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E016, únikové okno dole |
| FT2ED-PICTO-DML1 | FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, invalida, šipka doleva | FT2ED-PICTO-RWL | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, záchranné okno vlevo |
| FT2ED-PICTO-DMR1 | FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, invalida, šipka doprava | FT2ED-PICTO-RWR | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, záchranné okno vpravo |
| FT2ED-PICTO-DMD1 | FlexiTech 20m, Picto, DIN4844, invalida, šipka dolů | FT2ED-PICTO-RWD | FlexiTech 20m, Picto, ISO7010-E017, záchranné okno dolů |
| Pozorovací vzdálenost: | 20m |
| Světelný tok ΦE / ΦN na konci jmenovitého provozního času: |
100 % |
| Materiál krytu: | Polykarbonát |
| Barva krytu: | Bílá, RAL 9003 |
| Hmotnost: | 0,4 kg |
| Typ montáže: | povrchová montáž na stěnu nebo strop, zapuštěná montáž do stropu s volitelnou základnou |
| Stupeň krytí: | IP43 |
| Třída izolace: | II |
| Odolnost proti mechanickému nárazu: | IK07 |
| Připojovací svorky: |
2 x 3 x 2,5 mm² |
| Napětí pro připojení: | 220 – 240 V AC, 50/60 Hz 176 V – 275 V DC |
| Spotřeba proudu – napájení bateriemi (220 V): | 6 mA |
| Spotřeba energie při napájení ze sítě (zdánlivý výkon / činný výkon): |
3,9 VA / 1,6 W |
| Spínací proud: | 1,5 A |
| Přípustná teplota prostředí: | -20 °C až +40 °C |
| Světelný zdroj: | LED pásek |