Modely GuideLED DX / DXC CG-S představují novou generaci bezpečnostních značek napájených z centrálního bateriového systému. Dokáží přizpůsobit svůj stav podle podnětů z kamerových systémů CCTV, systémů detekce požáru nebo jiných systémů tak, aby označily nejbezpečnější možnou evakuační cestu pro uživatele budovy.
Dosahují toho díky schopnosti zobrazit červený symbol "X", který signalizuje uzavřenou nebo zablokovanou oblast, a to v rozsahu, který plně odpovídá německým a evropským normám, včetně norem EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22, DIN 4844-1 a DIN EN 1838.
Bezpečnostní značky lze instalovat na stěny nebo stropy s možností zavěšení nebo zapuštěné montáže a výběru pozorovací vzdálenosti 20 nebo 30 metrů.
Každodenní
V normálním stavu bezpečnostní značka GuideLed DXC signalizuje průchodnou cestu, a tak označuje nejrychlejší cestu z budovy. Tím dokonce překračuje požadavky norem nouzového osvětlení pro svítidla a zároveň splňuje normu ISO 3864.
Během nouzové události
Během nouzové situace zůstane značka buď nadále stejným způsobem zobrazovat otevřenou cestu, nebo bude prostřednictvím červeného symbolu "X" signalizovat uzavřenou cestu. Rozhodnutí vychází z řady informací o povaze a místu nebezpečí a jeho cílem je zvolit mezi několika předem definovanými cestami tu, která odvede lidi k nejbezpečnějšímu dostupnému východu pro daný scénář.
Po nouzové události
Jakmile bude úniková cesta znovu otevřená, svítidlo se značkou pro nouzový východ GuideLed DXC ji začne opět ukazovat. To dokládá skutečně adaptivní schopnost technologie společnosti Eaton měnit svoje pokyny v reálném čase.
| Objednací kód | Popis |
| 40071354646 | Montážní set pro GuideLed DX 10011, CG-S, pro přisazenou montáž, (20 adres) |
| 40071355085 | Montážní set pro GuideLed DXC 10011, CG-S, pro přisazenou montáž, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| |
|
| |
|
| 40071355295 | Montážní set na strop pro GuideLed DX 10021, CG-S, stropní kryt, 20m, (20 adres) |
| 40071355481 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DX 10022, CG-S, stropní kryt, 0,5m závěs, 20m, (20 adres) |
| 40071355482 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DX 10023, CG-S, stropní kryt, 1,5m závěs, 20m (20 adres) |
| 40071355483 | Montážní set na strop pro GuideLed DX 10024, CG-S, zapuštěná základna, 20m, (20 adres) |
| 40071355488 | Montážní set na strop pro GuideLed DXC 10021, CG-S, stropní kryt, 20m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355489 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DXC 10022, CG-S, stropní kryt, 0,5m závěs, 20m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355490 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DXC 10022, CG-S, stropní kryt, 1,5m závěs, 20m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355491 | Montážní set na strop pro GuideLed DXC 10024, CG-S, zapuštěná základna, 20m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355484 | Montážní set na strop pro GuideLed DX 11021, CG-S, stropní kryt, 30m, (20 adres) |
| 40071355485 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DX 11022, CG-S, stropní kryt, 0,5m závěs, 30m, (20 adres) |
| 40071355486 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DX 11022, CG-S, stropní kryt, 1,5m závěs, 30m, (20 adres) |
| 40071355487 | Montážní set na strop pro GuideLed DX 11024, CG-S, zapuštěná základna, 30m, (20 adres) |
| 40071355492 | Montážní set na strop pro GuideLed DXC 11021, CG-S, stropní kryt, 30m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355493 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DXC 11022, CG-S, stropní kryt, 0,5m závěs, 30m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355494 | Montážní set, montáž na strop zavěšením, pro GuideLed DXC 11022, CG-S, stropní kryt, 1,5m závěs, 30m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| 40071355495 | Montážní set na strop pro GuideLed DXC 11024, CG-S, zapuštěná základna, 30m, (20 adres), s integrovaným sběrnicovým rozhraním pro připojení k AE-CU |
| Objednací kód | Popis |
| 40071355550 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10011, CG-S, Vlevo, 20m |
| 40071355551 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10011, CG-S, Vpravo, 20m |
| 40071355552 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10011, CG-S, Nahoru, 20m |
| 40071355553 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10011, CG-S, Dolů, 20m |
| 40071355330 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Vlevo, Vpravo, 20m |
| 40071355331 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Nahoru, Nahoru, 20m |
| 40071355332 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Vlevo, Prázdný, 20m |
| 40071355333 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Vpravo, Prázdný, 20m |
| 40071355334 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Nahoru, Prázdný, 20m |
| 40071355335 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Vlevo, Vpravo, 20m, vertikální, šipka od zdi |
| 40071355336 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 10021…24, CG-S, Vlevo, Vpravo, 20m, vertikální, šipka ke zdi |
| Objednací kód | Popis |
| 40071355555 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11011, CG-S, Vlevo, 30m |
| 40071355556 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11011, CG-S, Vpravo, 30m |
| 40071355365 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11011, CG-S, Nahoru, 30m |
| 40071355558 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11011, CG-S, Dolů, 30m |
| 40071355540 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Vlevo, Vpravo, 30m |
| 40071355541 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Nahoru, Nahoru, 30m |
| 40071355542 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Vlevo, Prázdný, 30m |
| 40071355543 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Vpravo, Prázdný, 30m |
| 40071355544 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Nahoru, Prázdný, 30m |
| 40071355545 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Vlevo, Vpravo, 30m, vertikální, šipka od zdi |
| 40071355546 | Bezpečnostní značka GuideLed DX/DXC 11021…24, CG-S, Vlevo, Vpravo, 30m, vertikální, šipka ke zdi |
| Pozorovací vzdálenost: | 20m | 30m |
| Světelný tok ΦE/ΦN na konci jmenovité provozní doby: | 100 % |
| Materiál krytu: | PC, PMMA |
| Barva krytu: | Světle šedá RAL7035 |
| Typ montáže: | Montáž na strop | zapuštěná montáž | závěsná montáž |
| Připojovací svorkovnice: | Napájení 3 x 2 x 2,5 mm² Vstup spínače 2 x 2 x 1,5 mm² |
| Napětí pro připojení: | 220–240 V AC, 50/60 Hz 176–275 V DC |
| Spotřeba proudu při provozu na baterii (220 V): | 20 m: jednostranná 7 mA – oboustranná 12 mA 30 m: jednostranná 12 mA – oboustranná 17 mA |
| Spotřeba energie při napájení ze sítě (zdánlivý výkon / činný výkon) |
20 m: jednostranná 4,7 VA / 2,2 W oboustranná 6,0 VA / 3,1 W 30 m: jednostranná 5,9 VA / 3,1 W oboustranná 7,6 VA / 4,3 W |
| Nárazový proud: | 1,5 A |
| Povolená okolní teplota: | –20 °C až +40 °C |
| Světelný zdroj: | LED světelná lišta |