Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Svítidla

Sirios LED – bezpečnostní značka & nouzové svítidlo s centrální bateriovou jednotkou

Sirios je nízkoprofilové nouzové svítidlo s centrální bateriovou jednotkou, které lze instalovat jako bezpečnostní značku nebo jako nouzové svítidlo.

Nastavitelné LED pásky umožňují použití jako bezpečnostní značku, protipanické osvětlení a osvětlení únikové cesty. Varianta CG-S nabízí také automatické sledování funkcí až 20 svítidel na jeden obvod a snížení nákladů na instalaci díky technologii STAR. 

K dispozici je řada příslušenství pro splnění požadavků každého projektu, včetně různých možností montáže a souprav s krytím IP.

stejný design
Nouzové svítidlo a bezpečnostní značka
Typ montáže
Montáž na stěnu a strop
Verze CG-S: Technologie STAR
Snížené náklady na instalaci

Funkce

Sirios LED CG-S / Sirios LED

  • Tato řada příslušenství zahrnuje základnu pro zapuštěnou instalaci do stěn a podhledů a také sadu pro vyšší odolnost proti povětrnostním vlivům s krytím IP65
  • Minimální servisní nároky díky vysoké provozní životnosti svítidel LED (50 000 hodin).

pouze verze CG-S

  • Jednodušší a rychlejší kontrola díky technologii CEWA GUARD
  • Automatické sledování funkcí až 20 svítidel na obvod
  • Nižší náklady na instalaci díky technologii STAR
  • Libovolně nastavitelný kombinovaný provoz spínacích režimů jednotlivých svítidel na jednom obvodu

Prohlédněte si také další bezpečnostní značky s centrální bateriovou jednotkou od značky Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Společnost Eaton nabízí široký sortiment bezpečnostních značek a nouzových svítidel. Standardně používají technologii CEWA GUARD & STAR, která je základem minimálních nákladů na kontrolu a údržbu. Inovativní technologie osvětlení v kombinaci s vysoce účinnými LED diodami zajišťují až o 70 % nižší spotřebu energie a výrazně nižší náklady na údržbu s životností až 50 000 hodin.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
O-SLED-CG-S Sirios LED CG-S, včetně sady piktogramů (šipka vlevo, vpravo, dolů), s technologií CG-S a digitálním přepínačem pro 20 adres
O-SLED-MAINS Sirios LED, včetně sady piktogramů (šipka vlevo, vpravo, dolů)

Příslušenství

Objednací číslo Popis
O-S-IP Sada Sirios IP65
O-S-PSD Panel s piktogramy Sirios (dolů / dolů) pro montáž na strop
O-S-PSLR Panel s piktogramy Sirios (vlevo / vpravo) pro montáž na strop
O-S-RB Sada Sirios pro zapuštěnou montáž; pro montáž do otvorů ve stěnách nebo do stropu s pomocí předních držáků
O-S-RB2 Sada Sirios pro zapuštěnou montáž; pro montáž do otvorů ve stropech nebo zapuštěnou montáž s pomocí bočních pružin
O-S-WB Sada Sirios pro rychlou montáž na stěnu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pozorovací vzdálenost:
30m
Světelný tok ΦN: LED v poloze „otevřeno“ 130 lm
LED v poloze „zavřeno“ 119 lm
Světelný tok ΦE / ΦN na konci
jmenovité provozní doby:
100 %
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá
Hmotnost včetně panelu: 0,77 kg
Typ montáže: Montáž na stěnu a strop
Připojovací svorky: pružinová svorka 2,5 mm2
Připojovací napětí:

O-SLED-CG-S:
220–240 V AC, 50/60 Hz, 176–275 V DC
O-SLED-MAINS:
230 V AC, 50/60 Hz, 186–275 V DC

Spotřeba proudu –
provoz na baterie (220 V):
O-SLED-CG-S: 18 mA
Spotřeba energie ze sítě
při provozu:
O-SLED-CG-S: 7,5 VA / 4,3 W
Povolená okolní teplota: 0 až +40 °C
Světelný zdroj: 24 bílých LED diod, 1,5 W
Odkazy ke stažení
X
Download Close