Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Svítidla

Schodišťové osvětlení 91011 LED CG-S – nouzové svítidlo pro systém centrálních baterií

Schodišťové osvětlení 91011 LED CG-S se skládá z robustního hliníkového krytu odolného proti vodě a prachu (IP65). Široké a konzistentní osvětlení schodů je zajištěno speciální optikou LED zabudovanou do krycí desky.

Svítidlo bylo vyvinuto pro aplikace, kde se lidé pohybují v temnějších prostředích, jako jsou například přednáškové sály. Speciální optické uspořádání zabraňuje oslnění osob, které jsou čelem k publiku.

Světelný výkon diod LED lze snadno nastavit na čtyři úrovně pomocí malého spínače ve svítidle, aby se přizpůsobil proměnnému jasu okolního prostředí. Svítidlo lze snadno instalovat do dutých stěn nebo dřevěných schodů pomocí bočních montážních čelistí. Pro instalaci do cihel nebo betonu je k dispozici další ocelová skříňka.

Osvětlení schodišť
Hliníkové bezpečnostní schodišťové osvětlení LED
stupeň krytí
Vysoká třída ochrany IP65
snížené nároky na kontroly
Díky technologii CEWA GUARD

Funkce

  • Hliníkové bezpečnostní schodišťové LED osvětlení, vhodné pro zapuštěnou montáž
  • Vysoká třída ochrany IP65
  • Optimalizované osvětlení schodišť pomocí integrované optiky v krytu
  • Vyvinuto pro aplikace, kde se lidé pohybují v temnějších prostředích, jako jsou například přednáškové sály. Speciální optické uspořádání zabraňuje oslnění osob, které jsou čelem k publiku.
  • Čtyři nastavitelné úrovně jasu (100 %, 80 %, 60 %, 40 %) pro přizpůsobení jasu okolí
  • Boční upevnění čelistmi pro snadnou instalaci do dutých stěn nebo dřevěných schodů (rozsah upnutí 3–30 mm)

Při plánování nouzových únikových cest nezapomínejte na schody

Bezpečnostní svítidlo LED 91011 CG-S je speciálně navrženo pro osvětlení únikových cest.

Zařízení je chráněno IP65 a lze je používat venku nebo v oblastech s vysokým provozem. Jeho instalace do schodišť je jednoduchá a rychlá.

eaton-ceag-el-cps-guideled-hshl_10-mg.jpg

Prohlédněte si také další svítidla s centrální bateriovou jednotkou od společnosti Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Společnost Eaton nabízí široký sortiment svítidel pro označení únikového východu a bezpečnostních svítidel. Standardně se využívá technologie CEWA GUARD & STAR, která je základem pro minimální náklady na kontrolu a údržbu. Inovativní technologie osvětlení v kombinaci s vysoce účinnými diodami LED zajišťují až o 70 % nižší spotřebu energie a výrazně nižší náklady na údržbu s životností 50 000 hodin.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla a příslušenství

Objednací číslo Popis
40071352091 91011 LED CG-S, schodišťové osvětlení IP65 s napájením LED, technologií CG-S a deskou LED PCB (4000 K), včetně upevňovacích čelistí pro instalaci do dutých stěn
40071354961 Zapuštěný kryt pro svítidlo 91011 LED CG-S, pro zasádrování nebo pro montáž do betonu

TECHNICKÉ PARAMETRY

Světelný tok ΦN
33 lm
Světelný tok ΦEN
na konci jmenovité provozní doby:
100 %
Materiál krytu: Odlévaný hliník
Barva krytu: Antracitová RAL 7016 (rámeček)
Hmotnost: 0,57 kg
Typ montáže: Zapuštěná, na stěnu nebo schod
Svorky: Pružinová svorka 2 x 3 x 2,5 mm²
Napětí pro připojení 220–240 V , 50/60 Hz
176–275 V DC
Spotřeba proudu, napájení bateriemi (220 V) 10 mA
Spotřeba energie při napájení ze sítě
(zdánlivý výkon / účinný výkon)
4,6 VA / 2,1 W
Nárazový proud 1,5 A
Povolená okolní teplota: -20 °C až +40 °C
Světelný zdroj: 7 x 0,2 W LED / 4000 K
Odkazy ke stažení
X
Download Close