Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Svítidla

Velos LED – bezpečnostní značka s centrální bateriovou jednotkou

Velos je řada svítidel pro označení únikového východu s centrální bateriovou jednotkou, která jsou navržena a vybavena technickými řešeními, díky kterým jsou vhodná pro širokou škálu aplikací.

Díky výběru piktogramů bezpečnostních značek je řada Velos vhodná pro požadavky na nouzové osvětlení na více místech, jako jsou kanceláře, restaurace, hotely, nemocnice a obecné komerční aplikace.

Široký sortiment příslušenství, jako je zapuštěná základna pro instalaci do podhledů, základna pro podélné či kolmé upevnění na zeď, stejně jako různé možnosti zavěšení umožňují různé montážní polohy. Řada Velos je vybavena LED světelným zdrojem, který zajišťuje vynikající rovnoměrné osvětlení piktogramu a bez problémů splňuje požadavky normy EN1838.

Univerzální možnosti montáže
Instalace na strop, zeď, zapuštěná a kolmá instalace
Světelný zdroj
LED pásek s dlouhou životností
Technologie STAR
Snížené náklady na instalaci

Funkce

  • Řadu Velos tvoří nízkoprofilová panelová svítidla pro označení únikového východu s LED technologií, která jsou navržena a vybavena technickými řešeními a příslušenstvím pro stropní i nástěnné aplikace
  • Štíhlá konstrukce s piktogramem o šířce pouhých 6 mm
  • Jednoduchá montáž panelu s piktogramem tištěným sítotiskem systémem zacvaknutí
  • 90° nástěnná montáž prostřednictvím speciálního panelu s piktogramem pootočeným o 90°
  • Snížené náklady na baterie díky mimořádně nízké spotřebě energie
  • Minimální požadavky na servis díky LED diodám s dlouhou životností (50 000 hodin)
  • Jednodušší a rychlejší kontrola díky technologii CEWA GUARD
  • Automatické sledování funkcí – až 20 svítidel na obvod
  • Nižší náklady na instalaci díky technologii STAR
  • Libovolně programovatelný kombinovaný provoz spínacích režimů jednotlivých svítidel na jednom obvodu

Optimální osvětlení

Nový piktogram s označením východu, který se používá v řadě Velos, převádí vysokou svítivost LED na osvětlený povrch s homogenním jasem, takže označení únikové cesty zůstává vždy snadno rozpoznatelné i při špatných světelných podmínkách nebo v jasném prostředí.

Možnosti montáže pro danou aplikaci – strop, zeď, závěsná, zapuštěná a boční montáž

eaton-ceag-el-cps-velos-down.jpg
Základna pro zapuštěnou montáž do podhledu
eaton-ceag-el-cps-velos-flexi-ceiling.jpg
Nástěnný kloub FLEXI
eaton-ceag-el-cps-velos-rope-suspension.jpg
Nastavitelný lankový závěs o délce 150 cm

Přizpůsobení piktogramů

Bezpečnostní značky nemusí vždy ukazovat únikovou cestu. Někdy je však nutné označit polohu hasicího zařízení, místa první pomoci, shromažďovacího místa atd.

Společnost Eaton připravila základní skupinu specifických piktogramů pro několik skupin výrobků, které pokryjí většinu požadavků na značení.

Chcete se dozvědět více nebo nevidíte požadovaný piktogram? Kontaktujte náš obchodní tým, který s vámi rád projedná konkrétní potřeby vašeho projektu.

Eaton emergency lighting pictogram customization top level options

Prohlédněte si také další bezpečnostní značky pro označení únikového východu s centrální bateriovou jednotkou od společnosti Eaton – jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení

Více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Společnost Eaton nabízí široký sortiment svítidel pro označení únikového východu a bezpečnostních svítidel. Standardně používají technologii CEWA GUARD & STAR, která je základem minimálních nákladů na kontrolu a údržbu. Inovativní technologie osvětlení v kombinaci s vysoce účinnými LED diodami zajišťují až o 70 % nižší spotřebu energie a výrazně nižší náklady na údržbu s životností až 50 000 hodin.
Specifikace

KÓD VÝROBKU

Svítidla

Objednací číslo Popis
O-ES-CG-S Velos LED CG-S, napájecí zdroj, montážní sada pro řadu Velos vč. zdroje pro LED osvětlení a technologie CG-S (20 adres), bez panelu
O-ES-MAINS Velos LED 230 V AC, napájecí zdroj, montážní sada pro řadu Velos vč. zdroje pro LED osvětlení, bez panelu

Panely

Objednací číslo Popis
O-ESP-I2R Velos 30m piktogram vertikální do místnosti, ISO
O-ESP-I2W Velos 30m piktogram vertikální ke zdi, ISO
O-ESP-ID Velos 30m piktogram dolů / prázdný, ISO
O-ESP-IDD Velos 30m piktogram dolů / dolů, ISO
O-ESP-ILR Velos 30m piktogram vlevo / vpravo, ISO
O-ESP-IU Velos 30m piktogram nahoru / prázdný, ISO
O-ESP-IUU Velos 30m piktogram nahoru / nahoru, ISO
O-ESP-WIDD Velos 30m piktogram invalidní vozík dolů / dolů, ISO
O-ESP-WILR Velos 30m piktogram invalidní vozík vlevo / vpravo, ISO
O-ESP-FHD Velos 30m požární hadice dolů
O-ESP-FH-EXT Velos 30m pořární hadice & hasicí přístroj
O-ESP-H Velos 30m piktogram hydrant
O-ESP40-IDD Velos 40m piktogram dolů / dolů, ISO
O-ESP40-ILR Velos 40m piktogram vlevo / vpravo, ISO
O-ESP40-WIDD Velos 40m piktogram invalidní vozík dolů / dolů, ISO
O-ESP40-WILR Velos 40m piktogram invalidní vozík vlevo / vpravo, ISO

Příslušenství

Objednací číslo Popis
O-ESA-BMB Základna pro nástěnnou montáž do podhledu pro nouzové svítidlo Velos zádní stěnou ke zdi
O-ESA-FLEX Flexi kloub pro nouzové svítidlo Velos
O-ESA-LMB Základna pro nástěnnou montáž pro nouzové svítidlo Velos bokem ke zdi
O-ESA-PS30 Trubkový závěs 48cm (ISO30061) pro nouzové svítidlo Velos
O-ESA-RB Základna pro zapuštenou montáž do podhledu pro nouzové svítidlo Velos
O-ESA-RSA Nastavitelný lankový závěs pro nouzové svítidlo Velos 150cm
O-ESA-RSA-5M Nastavitelný lankový závěs pro nouzové svítidlo Velos 5m

TECHNICKÉ PARAMETRY

Pozorovací vzdálenost: 30 m a 40 m
Světelný tok ΦE / ΦN na konci
jmenovité provozní doby:
100 %
Materiál krytu: Polykarbonát
Barva krytu: Bílá RAL 9016
Hmotnost: Napájecí zdroj O-ES-CG-S, 0,35 kg
Označení únikového východu O-ESP-xxx (30 m), 0,55 kg
Označení únikového východu O-ESP40-xxx (40 m), 0,87 kg
Napájecí zdroj O-ES-MAINS, 0,37 kg
Označení únikového východu O-ESP-xxx (30 m), 0,55 kg
Označení únikového východu O-ESP40-xxx (40 m), 0,87 kg
Typ montáže: Montáž na stěnu a strop
Připojovací svorky: 2 x 2 x 2,5 mm²
Připojovací napětí:

220–240 V AC, 50/60 Hz
176–275 V DC

230 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba proudu –
provoz na baterie (220 V):
20 mA
Spotřeba energie ze sítě
(zdánlivý výkon /
činný výkon):
CG-S: 7,5 VA / 4,5 W
Napájení ze sítě: 6,5 VA / 3,6 W
Povolená okolní teplota: 0°C až +40°C
Světelný zdroj: Pásek s 24 LED diodami
Odkazy ke stažení
X
Download Close