Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Systems

ZB-S – centrální bateriový systém nouzového osvětlení

Eaton ZB-S je systém nouzového osvětlení s centrálním bateriovým modulem, který zajišťuje spolehlivé napájení (230 V AC / 220 V DC) pro bezpečnostní a úniková svítidla.

Systém ZB-S se sám automaticky testuje a individuálně monitoruje jednotlivá svítidla CG-S (až 20 svítidel na obvod) pouze přes napájecí kabel.

Díky technologii STAR od společnosti Eaton a řídicí jednotce systému umožňuje systém ZB-S volně nastavit režim spínání každého svítidla CG-S připojeného k rozvodné síti 50 Hz nebo 60 Hz. Může kombinovat režim trvalého svícení, spínaného trvalého svícení a nouzového svícení v jednom obvodu. Eliminuje požadavek na samostatné datové kabely a snižuje náklady na instalaci.

Vhodné pro systémy nouzového osvětlení
Splňuje normy DIN VDE 0100-560, EN 50172 a V DIN V VDE 0108-100
Bezpečnostní svítidla a svítidla pro označení únikového východu
Vyhovuje normě EN 50171 pro napájení (230 V / 216 V AC/DC)
Modulární technologie nabíjení
Rozsah od 5,5 do 1 000 Ah

Funkce

  • Kratší a jednodušší kontrola díky technologii CEWA GUARD; automatické monitorování funkce až 20 svítidel na obvod
  • Nižší výdaje na instalaci díky technologii STAR; volně programovatelný smíšený provoz spínacích režimů pro jednotlivá svítidla v jednom obvodu
  • Nižší náklady na instalaci, protože svítidla nevyžadují žádnou datovou linku
  • Zobrazení prostého textu na řídicím modulu až po poslední svítidlo
  • Flexibilní ukládání dat pro do provozního deníku a konfigurace systému pomocí paměťové karty
  • Úspora energie a prodloužená životnost díky střídavému přepínání nabíjecích modulů a optimalizované účinnosti

Automatické testování, dlouhá životnost a ekonomická instalace

Systém ZB-S byl poprvé uveden na trh v roce 2002 a stal se jedním z nejspolehlivějších dostupných centrálních bateriových systémů. Získal si důvěru po celém světě, od letišť a stadionů až po sklady a průmyslové aplikace.

Splňuje normu EN 50171 pro napájení nouzových svítidel a bezpečnostních značek pro označení únikového východu napětím 230 V / 216 V AC/DC a je vhodný pro systémy nouzového osvětlení únikových cest podle norem DIN VDE 0100-560, EN 50172 a V DIN V VDE 0108-100. Je vybaven automatickým testovacím zařízením a společně s elektronickými předřadníky v závislosti na systému monitoruje jednotlivá svítidla, přičemž individuálně zobrazuje stav a název každého svítidla.

eaton-ceag-el-cps-zb-s-hshl-applikation.jpg

Přejděte na bezpečnost s technologií STAR

Systém ZB-S může díky využití technologie STAR implementovat ve stejném obvodu různé režimy spínání a kdykoli spínací režim každého svítidla znovu naprogramovat.

V důsledku toho nabízí nejen osvědčenou bezpečnostní technologii CEWA GUARD, pokud jde o provozování systému nouzového osvětlení, ale také jistotu a flexibilitu projektantům, neboť systém může kdykoli reagovat na změny týkající se budovy a jejího použití a přizpůsobit se těmto změnám.

Uspořádání skříně systému ZB-S

  1. Přívod vedení shora
  2. Třípatrová instalační svorkovnice s připojením pružinovými svorkami a izolací N
  3. Řídicí modul (CU CG-S), řídicí modul baterií (BCM), nabíjecí modul CM 1,7 A, 4x SKU
  4. Převodník DC/DC (DCM)
  5. Přepínací modul obvodu, 23x SKU
  6. Odpínač zátěže, napájení ze sítě
  7. Svorkovnice pro napájení ze sítě (volitelná)
  8. Odpínač zátěže, baterie
  9. Svorkovnice pro baterie (volitelná)
  10. Nabíjecí modul CM 3,4 A
  11. Přívod vedení zdola
ceag-el-cps-zb-s-cabinet-features.png

Bezpečný provoz v nejextrémnějších okolních podmínkách

Ke splnění požadavku na funkční integritu podle směrnice MLAR 04/2016 jsou k dispozici různé typy podružných rozvaděčů.

Podružný rozvaděč v plechové skříni

eaton-ceag-el-cps-zb-s-fire-resistant-substation.png
V souladu se směrnicí o požadavcích na protipožární ochranu týkajících se kabelových systémů (směrnice MLAR o kabelových systémech), verze 04/2016, ověřeno národním zkušebním úřadem pro materiály.

Elektrický rozvaděč s funkční integritou

eaton-ceag-el-cps-zb-s-fire-resistant.png
Experimentální návrh pro použití jako elektrického rozvaděče s funkční integritou.
Funkce všech instalovaných elektronických součástí byla testována při požárním testu.

Prohlédněte si ostatní centrální bateriové systémy od společnosti Eaton, jednoho z předních světových dodavatelů nouzového osvětlení.

Systémy nouzového osvětlení od společnosti Eaton, více než 50 let zkušeností s bezpečnou evakuací

Naše spolehlivé a vysoce kvalitní produkty jsou známé a specifikované po celém světě. Nadšení a odborné znalosti našich zaměstnanců jsou zárukou komplexních řešení orientovaných na budoucnost a vysoké spokojenosti zákazníků.
Specifikace

Centrální bateriové systémy

Objednací číslo Popis
40071362905
Centrální bateriový systém ZB-S/26
40071362906 Centrální bateriový systém ZB-S/18
40071347099 Centrální bateriový systém ZB-S/LAD
40071362900 Centrální bateriový systém ZB-S/10 C
40071689064 Centrální bateriový systém ZB-S/26 C6
40071362904 Centrální bateriový systém ZB-S/18 C6
40071362903 Centrální bateriový systém ZB-S/10 C6
40071362902 Centrální bateriový systém ZB-S/18 C3
40071362901 Centrální bateriový systém ZB-S/10 C3
40071360201 Centrální bateriový systém ZB-S/2 C3

Podstanice

Objednací číslo Popis
40071362907
Podstanice US-S/36
40071362908 Podstanice US-S/28
40071347088 Podstanice US-S/21
40071347089 Podstanice US-S/13
40071347090 Podstanice US-S/5
40071360510 Podstanice US-S/ SOU2
40071360511 Podstanice US-S/ SOU1
40036071032 Rozvodná skříň E30 ESF-RVS30-1
40071362912 Podstanice ESF-E30/13-S
40071362913 Podstanice ESF-E30/28-S
40071360738 Podstanice US-S ESF30 28-P
40071360737 Podstanice US-S ESF30 13-P
40071360734 Podstanice US-S ESF30 SOU5
40071360732 Podstanice US-S ESF30 SOU3
40071360729 Podstanice US-S ESF30 SOU2
40071360726 Podstanice US-S ESF30 SOU1

Příslušenství

Objednací číslo Popis
40071347920
ESF-RVS30
40071071033 Redukce
40071347125 4 ks Montážní lišta DIN
40071347126 3 ks Lišta s průřezem C
40071361216 Základna 200 mm
40071361215 Základna 100 mm
40071360049 Základna 200 mm
40017361219 Základna 800 x 600 x 200 mm
40071347124 Třídílná základní deska  
40071347123 Nosná lišta kabelu
40071346225 Kovová přírubová deska
40036070164 Přírubová deska
40036070298 Ohnivzdorný kolík M10
40071347726 Volitelná nástěnná montážní deska pro montáž na stěnu ESF-E30/13-S
40071689081 Dvířka s levým závěsem pro ZB-S/18 a ZB-S/26
40071361325 Dvířka s levým závěsem pro ZB-S/10C3
40071361326 Dvířka s levým závěsem pro ZB-S/10C a ZB-10C6
40071689085 Dvířka s levým závěsem pro bateriovou skříň
Odkazy ke stažení
X
Download Close