Nejnovější generace oceloplechových skříní CS společnosti Eaton je velmi robustní a lze ji použít všude tam, kde je vyžadován vysoký stupeň ochrany, a to jak před přímým dotykem živých částí, tak před vniknutím kapalin nebo prachu. Díky kontinuálnímu těsnění pomocí pěnového polyuretanu tyto skříně splňují požadavky na stupeň krytí IP66 (UL/CSA typy 1, 4, 12) a zabraňují vniknutí vody, mastnoty a prachu. Toto je jen jedna z mnoha vlastností, díky kterým je řada skříní CS perfektní volbou pro rozváděče v řídících, měřících či průmyslových aplikacích Oceloplechové skříně CS splňují požadavky normy ČSN EN 62208, což znamená, že jsou vhodné pro výrobu rozváděčů dle souboru norem ČSN EN 61439.
Důležité vlastnosti
Bezpečná a spolehlivá technologie pro lidi, kteří si váží svého času
Komunikační systém SmartWire-DT snižuje čas potřebný k zapojování, testování a uvedení do provozu až o 85 %.
| Dle norem ČSN EN 62208 a UL508A |
| Stupeň krytí; Mechanická odolnost: IP66 (IK09) |
| Stupeň krytí NEMA: Typy 1, 4, 12 |
| Svařovanéné dveřní profily: ano, součástí všech skříní CS |
| Tloušťka montážního plechu: 2 mm, 3 mm pro rozměry 800 x 400 mm a větší |
| Zamykací systém: kovový, standardní zámek s 3mm motýlkem (doppelbart) |
| Třída ochrany I |
| Materiál skříně: ocelový plech, prášková barva |
| Materiál dveří: ocelový plech, prášková barva |
| Materiál montážního plechu: ocelový plech, pozinkovaný |
| Barva: světle šedá RAL 7035 |
| Úhel otevření dveří: 120° |
| Pro instalaci uvnitř a na chráněných místech venku |
| Další technické detaily naleznete v nejnovější verzi PDF katalogu |