Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Frekvenční měniče PowerXL DB1 Cold plate

Při výšce pouhých 74 mm patří PowerXLTM DB1 do třídy nejmenších IEC kompatibilních frekvenčních měničů. Eliminace chladiče přináší úsporu prostoru 40 % v porovnání se standardním frekvenčním měničem s aktivním chlazením. Kompaktní zařízení je tudíž ideální pro integraci do stávajících systémů, kde je nedostatek potřebného prostoru pro odvod tepla nebo řádnou ventilaci. Drsné a náročné podmínky okolního prostředí nepředstavují žádný problém. DB1 je vysoce výkonný přístroj, vybavený stejnými funkcemi jako má měnič DC1, a lze jej použít s motory do/včetně třídy účinnosti IE4.  

Prostorové nároky
O 40 % menší v porovnání s frekvenčními měniči s aktivním chlazením
Řízení motoru
Až do nejvyšší třídy účinnosti IE4
Instalace
Svorky řídicích signálů s technologií push-in

Základní funkce

  • Vysoce kompaktní při výšce pouze 74 mm
  • Využívá stávající systémy pro pasivní chlazení
  • Schváleno pro budoucnost – DB1 pro všechny motory do účinnosti IE4
  • Vysoká odolnost proti přetížení: 150 % po dobu 60 sekund, 175 % po dobu dvou sekund
  • Okolní teplota do 60 °C bez snížení zatížitelnosti
  • Integrovaný CANopen a Modbus RTU
  • Ovládání napětí/frekvence, bezsenzorové vektorové řízení

Prostorově úsporná instalace ve stávajících systémech.

Při instalaci je elektronika měniče DB1 připevněna ke stávajícím krytům motorů, čerpadel nebo kompresorů. Pohon tak využívá stávající systém pro pasivní chlazení. Tak je možné dosáhnout flexibilní integrace specifické pro dané použití na základě přesných potřeb zákazníka. Řídicí rozvaděče a skříně lze bezpečně utěsnit, protože materiály, které obsahují, vedou teplo směrem od přístroje.

Využijte široké škály funkcí.

Chladicí jednotka se skládá z výkonového modulu a odnímatelného řídicího modulu. Řídicí modul obsahuje několik I/O rozhraní a také porty pro komunikaci CANopen a Modbus-RTU. Kromě COM rozhraní (RJ45) je protokol Modbus obsluhován datovými kabely vedenými přes dvě řídicí signálové svorky. Push-in technologie společnosti Eaton usnadňuje zapojení svorek, čímž šetří čas potřebný k instalaci. Protože je DB1 plně kompatibilní s externími klávesnicemi Eaton, není vyžadován žádný integrovaný displej ani klávesnice.

Výkonný nástroj pro uvedení do provozu.

Snadná konfigurace pomocí softwaru drivesConnect pro PC. Kromě toho nástroj umožňuje přímo sledovat chování specifických zobrazovaných hodnot během provozu, čímž umožňuje optimální diagnostiku.

Společnost Eaton vás bude podporovat všude tam, kde jde o energetickou účinnost.

Směrnice ErP a stále vyšší stupeň automatizace strojů zvyšují poptávku po přístrojích s proměnlivou rychlostí, a to i v jednoduchých aplikacích. Co znamená shoda se směrnicí ErP pro vás a jak můžete zvýšit energetickou účinnost svých aplikací? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v našich obsáhlých dokumentech a brožurách, a také v našem podcastu s odborníky společnosti Eaton na energetickou účinnost.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015