Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Bezpečnostní polohové spínače

Bezpečnostní součásti jsou schopny spolehlivě monitorovat a chránit ochranné prvky, dveře a kryty. Bezpečnostní polohové spínače a bezkontaktní bezpečnostní spínače RS Titan řady Moeller společnosti Eaton vynikají robustní konstrukcí a bezpečností, kterou poskytují. Díky několika kódovaným ovladačům jsou přístroje obzvláště odolné proti neoprávněné manipulaci. Díky shodě s různými normami jsou přístroje vhodné k integraci do strojů v souladu s mezinárodními požadavky.

Vysoký stupeň krytí:
IP66, IP67, IP69K
Certifikace:
CE, TÜV, cUL, RoHS
B10d:
20 000 000

Základní funkce

  • Normy
    • IEC 62061, až SIL3
    • ČSN EN ISO 13849, až PLe
    • ISO 14119
    • IEC 60947-5-3
  • Výstupy: 2 nebo 3 kontakty
  • Zapínací/Vypínací/a jejich kombinace
  • Typy připojení: kabel nebo konektor M12
  • B10d: 20 000 000

Bezpečnostní polohové spínače LS-...-ZBZ

Mechanické blokování zajišťují dva různé funkční principy: jištění elektromagnetem (princip otevřeného obvodu) a jištění pružinou (princip uzavřeného obvodu).

Bezkontaktní bezpečnostní spínače RS-Titan

Bezkontaktní bezpečnostní spínače RS-Titan byly vyvinuty speciálně pro sledování ochranných krytů, například dveří, klapek a krytů. Bezpotenciálové kontakty jsou řízeny několikanásobnými magnety v ovladači, což zařízení chrání před neoprávněným otevřením.

Spolehlivé. Robustní. Bezkontaktní.

Bezpečnostní spínače se snadno instalují a lze s nimi ovládat také dvířka nebo klapky, které se nezavřou správně. Díky vysoké úrovni ochrany lze ploché a odolné bezpečnostní spínače také snadno čistit.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close