Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Softstartéry

Softstartér S811+

Softstartér S811+ z řady Moeller společnosti Eaton je jedním z nejmenších a nejkompaktnějších softstartérů na světě. Zařízení jsou k dispozici v pěti velikostech, se jmenovitým proudem od 37 A do 1000 A a síťovým napětím od 200 V do 690 V. Díky třífázovému řídicímu systému, internímu přemostění a rozsáhlým monitorovacím a ochranným funkcím zajišťuje S811+ plynulé spouštění a bezpečný neustálý provoz, dokonce i při použití s vysokým točivým zatěžovacím momentem. Digitální ovládací a zobrazovací panel umožňuje pokročilé funkce pro sofistikovanější aplikace. Speciální algoritmus pro ovládání čerpadla s prodlouženým doběhem účinně brání poškození vodním rázem při zastavení čerpadla. Navíc jsou možné obě konfigurace „In-line“ a „In-delta“. Vzhledem k tomu, že model S811+ musí zvládnout asi 58 % jmenovitého proudu motoru, je možné použít mnohem menší přístroje, než by bylo jinak nutné.
Prostorově úsporné provedení
Kompaktní design a „In-delta“ konfigurace
Integrovaná komunikace
Modbus RTU na desce
Bezpečný a nepřetržitý provoz
Komplexní monitorovací a ochranné funkce

Základní funkce

  • Kompaktní, prostorově úsporný design, který je také cenově výhodný
  • Díky zabránění náhlému spuštění a zastavení prodlužuje softstartér S811+ mechanickou životnost vaší aplikace, také snižuje náklady na údržbu klínových řemenů na pohonech ventilátorů.
  • Nižší náběhové proudy a tím pádem nižší poplatky za špičkový odběr
  • Komplexní monitorovací funkce Ochrana proti přetížení

Univerzální použití pro maximální funkčnost

Softstartér S811+ nabízí širokou řadu možností použití. Mimo jiné jej lze použít pro čerpadla, kompresory a ventilátory. Softstartér S811+ je také ideální volbou pro zajištění efektivního fungování pohonů dopravníkových pásů, míchaček, mlýnů nebo kruhových a pásových pil. Kompaktní velikost šetří místo i náklady tak, že do každého řídicího rozvaděče lze nainstalovat více jednotek. Díky zabránění náhlému spuštění a zastavení prodlužují tyto přístroje mechanickou životnost celého systému.

Modul digitálního rozhraní – DIM

Digitální displej a ovládací panel (DIM) dále vylepšuje funkcionalitu S811+. Ovládací panel je dodáván s podsvíceným LCD displejem, který je v neutrální jazykové verzi. Integrovaná funkční tlačítka usnadňují obsluhu a konfiguraci a lze je také použít ke konfiguraci systémových parametrů. Systém DIM provádí diagnostické a monitorovací funkce a je vybaven displejem pro údaje a chybová hlášení.

Vodní ráz

Speciální algoritmus softstartéru S811+ pro čerpadla zabraňuje vodním rázům, k nimž obvykle dochází při vypínání čerpadel. Algoritmus detekuje stav čerpadla, což způsobí, že softstartér sleduje speciální nelineární charakteristiku, aby se zabránilo vodním rázům. Tato technologie se liší od softstartéru s normální funkcí náběhu a nabízí tak účinnější ochranu čerpadla a potrubních systémů. Černá křivka v grafu ukazuje, jak je rozběh/zastavení čerpadla realizováno pomocí S811+ v porovnání s přímým rozběhem pomocí stykače (DOL) a standardním softstartérem.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close