Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Frekvenční měniče SVX9000

Díky robustnímu designu je SVX9000 univerzální měnič pro všechny standardní aplikace. Díky tomu je ideální volbou pro jednoduché i složitější aplikace a pro všechny standardní strojní, stavební a průmyslové aplikace. Díky svému flexibilnímu nastavení aplikace je možné SVX9000 přizpůsobit konkrétním potřebám zákazníka, takže je vhodný pro prakticky všechny aplikace s indukčními motory. To zahrnuje aplikace s více motory nebo více čerpadly běžícími paralelně. Robustní konstrukce zajišťuje účinnou ochranu před poruchami napájecího zdroje. Kromě toho sofistikovaný systém řízení motoru a účinné ochranné funkce zajišťují spolehlivý provoz motoru i pohonu.

Konfigurace
Pro jeden nebo více pohonů
Špičkový točivý moment
Až 200 %
Rozsah okolní teploty
-10°C až +50°C bez snížení výkonu

Základní funkce

  •  Rozšíření vstupů/výstupů pomocí zásuvných karet (5 slotů, z nichž 3 lze volně přiřadit)
  • Volitelné komunikační rozhraní (CANopen, PROFIBUS-DP, Profinet, DeviceNet, LonWorks)
  •  PID regulace a korekce účiníku (PFC) pro 1 až 5 čerpadel
  •  Programovatelný průvodce startem a vlastní aplikací pro snadnou konfiguraci
  • Multi-monitorovací displej pro monitorování až 3 různých hodnot současně
  • Řízení poměru napětí/frekvence s napěťovým skokem (boost) a kompenzací skluzu
  •  Dynamické vektorové řízení s otevřenou smyčkou
  •  K dispozici interní brzdný tranzistor až do typové velikosti 9 (kompaktní provedení)

Všestranné použití v široké škále aplikací

Frekvenční měniče SVX9000 jsou vhodné pro použití v jednoduchých i složitých aplikacích, jako jsou systémy čerpadel, ventilátorů a dopravníků. Integrovaná funkce nápovědy zjednodušuje konfiguraci měniče.

Perfektní ochrana pro spolehlivý provoz

Dostupné se stupněm krytí IP21 (NEMA1), IP54 (NEMA12), kompaktní skříňky jsou vybaveny integrovaným filtrem RFI pro zvýšení bezpečnosti. Dva režimy přetížení (150% a 110%) chrání aplikaci před zastavením v případě nouze, zatímco integrované tlumivky a filtry EMC poskytují účinnou ochranu před jakýmkoli rušením napájecího zdroje.

Konfigurační software 9000XDrive

Se softwarem 9000XDrive je konfigurace snadná. Uživatelé mohou nahrávat a stahovat parametry měničů a také je upravovat, ukládat a nahrávat na libovolný počet měničů. Parametry je také možné vytisknout nebo je porovnat s přednastavenými hodnotami pro určení konfigurace měniče. Uživatelem definované funkce umožňují operátorům nastavit referenční hodnoty, spustit a zastavit pohon a sledovat signály a hodnoty v reálném čase. Tyto hodnoty lze zobrazit graficky, což zjednodušuje proces konfigurace.

Společnost Eaton vás bude podporovat všude tam, kde jde o energetickou účinnost.

Směrnice ErP a pokrok v automatizaci strojů zvyšují poptávku po frekvenčních měničích, a to i v jednoduchých aplikacích. Co znamená shoda se směrnicí ErP pro vás a jak můžete zvýšit energetickou účinnost svých aplikací? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v našich obsáhlých dokumentech a brožurách, a také v podcastu s odborníky na energetickou účinnost společnosti Eaton.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close