Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Stykače a spouštěče

Monitorovací relé CMD

Monitorovací relé CMD řady Moeller společnosti Eaton sleduje hlavní kontakty stykače proti svaření. V případě poruchy přístroj vypne předřazený stykač, aby se zabránilo nejhoršímu. Monitorovací relé CMD eliminuje potřebu redundantního stykače a snižuje zbytečné náklady. CMD bylo navrženo s ohledem na aplikace nouzového zastavení.

Aplikace nouzového zastavení:
PL d & e podle normy ČSN EN ISO 13849-1
Certifikace:
CE, certifikát o zkoušce souladu s ES, UL, CSA

Základní funkce

  • Certifikace: CE, UL, CSA
  • Konstrukce obvodů souvisejících s bezpečností vyhovuje úrovním výkonu D a E podle normy EN ISO 13489

Konstrukce s více stykači již není nutná!

Monitorovací relé CMD eliminuje potřebu redundantní konstrukce se dvěma stykači. Spolehlivě sleduje kontakty stykače proti svaření a tak zajišťuje úsporu nákladů.

Energetická účinnost je aktuální téma dnešní doby.

Se společností Eaton vaše systémy automaticky dodržují požadavky směrnice ErP a to jednoduchým, rychlým a ekonomickým způsobem. Zároveň se výrazně snižují náklady na energii.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015