Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Software

Software CODESYS

Software CODESYS je ideální programovací nástroj pro řízení strojů a procesů při výrobě strojů a integraci systémů. Software je skvělý programovací nástroj pro aplikace, kde jsou vyžadovány výkonné PLC nebo HMI-PLC s různými typy připojení provozních sběrnic. Pomocí CODESYS verze 2 nebo 3 lze programovat všechny řídicí systémy XV/XC od společnosti Eaton. Software kombinuje propracované technické funkčnosti a snadnou manipulaci. Navíc jde o programovací systém, který je jasnou volbou pro mnoho výrobců.

Flexibilní vizualizace:
On-site nebo prostřednictvím mobilních zařízení
komplexní možnosti programování:
ST, IL, LD, FBD, SFC a CFC
Integrované řešení
Vhodné pro všechna zařízení XV a XC od společnosti Eaton

Základní funkce

  • Zkrácené projektové plánování a lhůty uvedení do provozu
  • Webová vizualizace
  • Komunikace se systémem GALILEO
  • Podporuje řešení SmartWire-DT
  • Aplikace je strukturovaná do několika samostatných modulů runtime (multitasking)

Konfigurace integrované sběrnice

Integrované konfigurátory sběrnic PROFIBUS-DP, CANopen a SmartWire-DT usnadňují rychlé, intuitivní a flexibilní připojení zařízení k vybrané sběrnici. Kromě toho nabízí CODESYS verze 3 také konfigurátory pro Modbus TCP/RTU a také pro EthernetIP a EtherCAT.

Flexibilní vizualizace

CODESYS umožňuje uživatelům vizualizovat projekty na místě, například prostřednictvím rozhraní HMI. Kromě toho lze také provádět webovou vizualizaci na mobilních zařízeních, jako jsou tablety a chytré telefony. Software CODESYS V3 tyto funkce realizuje generováním stránek založených na formátu HTML5, které lze zobrazit v libovolném prohlížeči. Tato možnost je také podporována řídicími jednotkami s integrovaným webovým serverem, například modulární ovládací zařízení XC300.

K dispozici jsou komplexní aplikační knihovny

Pro usnadnění programování řídicích jednotek softwarem CODESYS dodává společnost Eaton hotové knihovny pro řadu aplikací, což šetří čas při plánování projektu. Patří mezi ně sada nástrojů pro návrh řízení a řízení pohybu, dále komunikační knihovny pro FTP server a klienta, protokoly UDP a TCP/IP.

CODESYS verze 3

Ve srovnání s verzí 2 nabízí software CODESYS 3 mimo jiné rozšířené jazykové možnosti, a také možnost vytvářet v jednom projektu několik programů PLC. Dodává se také s možností tvorby nových vizualizačních aplikací. Webové stránky se nyní navíc generují pomocí HTML5 a zákaznicky specifické aplikace lze vytvářet pomocí zásuvného programovacího nástroje.

Vyberte správnou verzi softwaru pro své zařízení

Produktový sortiment  CODESYS V2  CODESYS V3 
XV-102-B/-D/-E…  X 1,2 X 1,2,3
XV-112…  X 1,2  X 1,2,3
XV-152… X 1,2  X 1,2,3
XV-3…  X 1,2  X 1,2,3 
XC-152...  X 1,2  X 1,2,3 
XC-3…    X 2,3
XC-CPU202-…-XV  X 2 X 2,3
XC-CPU201-…-XV  X 2  
XC-CPU201…   
XC-CPU101…   
XC-CPU121-2C256K  X    
XN-PLC-CANOPEN   
EC4P…   


1 = Vizualizace cíle

2 = Webová vizualizace

3 = OPC-UA 

   
 
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close