Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Odpínače a vačkové spínače

Stejnosměrné odpínače Dumeco

Stejnosměrné odpínače Dumeco společnosti Eaton jsou speciálně navrženy pro nízkonapěťové stejnosměrné aplikace: pro domovní a nenáročné komerční použití a skladování energie v bateriových úložištích. Jsou dimenzovány na 1 000 V DC a k dispozici v rozsahu od 63 do 1 250 A.

Normy
Globální použití
Jmenovitý proud
63 až 1 250 A
Jmenovité napětí
1 000 V

Různé možnosti montáže

Odpínače Dumeco DDC od společnosti Eaton jsou k dispozici s předem namontovanou šedou rukojetí, hřídelí a uzamykatelnou šedou rukojetí s funkcí blokování.

K dispozici v pouzdře CI-K

Odpínače Dumeco DDC od společnosti Eaton jsou k dispozici ve skříňkách CI-K.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close