Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Spínání stejnosměrného proudu

Stejnosměrné odpínače SOL/P-SOL

Otevřené odpínače P-SOL a zapouzdřené odpínače SOL řady Moeller od společnosti Eaton bezpečně vypínají stejnosměrné proudy mezi fotovoltaickým panelem/generátorem a měničem ve fotovoltaických systémech. Tyto speciální přístroje jsou vysoce univerzální a pokrývají provozní proudy 20 A, 30 A a 63 A při stejnosměrném napětí 1 000 V. Vzhledem k tomu, že není specifikována polarita, je lze instalovat do široké řady rozvodných systémů. Kromě toho lze odpínače použít také jako samostatný spínací bod, například pro bezpečné odpojení vadného měniče od zdroje napájení. A jako 2-pólové odpínače jsou vhodné také pro neuzemněné systémy. Díky svým vlastnostem a krytí IP65 jsou ideální pro venkovní použití.

Flexibilita:
Připraveno k instalaci do speciálních systémů
Bezpečnost:
Krytí IP65, zabezpečný proti dotyku
Jednoduchá montáž:
Pro montáž na DIN lišty 7,5 mm nebo 15 mm

Základní funkce

  • Jmenovité provozní napětí: 1000 V
  • Kategorie užití: DC-21A
  • Pro montáž na DIN lišty 7,5 mm nebo 15 mm
  • Provozní proudy 20 A, 30 A a 63 A
  • SOL: Jmenovitý provozní proud: 20 A nebo 30 A
  • K dispozici jsou různé typy připojení: Kabelové průchodky metrické nebo MC4
  • K dispozici jsou verze se 2, 3 nebo 4 řetězci (vstupními)
  • Stupeň krytí IP65

Stejnosměrné odpínače SOL

Odpojovače SOL jsou dostupné ve variantách pro připojení dvou a čtyř řetězců, stejně jako dvou nejběžnějších typů konektorů. Kabelové průchodky MC4 nebo metrické, umožňují bezproblémovou integraci do různých konceptů systému. Prvek pro kompenzaci tlaku zabraňuje shromažďování kondenzátu, a tudíž poruchám v důsledku jeho vznícení.

Stejnosměrné odpínače P-SOL

Otevřené odpínače P-SOL jsou určené pro uživatelsky přizpůsobené kryty nebo střídače. Oddělená otočná rukojeť a prodloužení hřídele umožňují flexibilní montáž. Pro signalizaci stavu spínače lze připojit pomocný kontakt. Pro vzdálené vypnutí je k dispozici modul vypínací spouště nebo modul podpěťové spouště.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015