Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řídicí relé a časovače

Měřicí a monitorovací relé EMR6

Velké portfolio měřicích a monitorovacích relé řady Moeller společnosti Eaton poskytuje maximální ochranu pro vaše použití. Monitorováním proudů, napětí, asymetrie a hodnot izolačního odporu lze včas zjistit jakékoli neobvyklé události, a předejít tak prostojům stroje. A naše teplotní a hladinová relé také usnadňují a zvyšují bezpečnost při manipulaci s řídicími úlohami. Celkem existuje 35 různých typů relé s nejmodernější technologií a provedením, které lze vzájemně kombinovat. Kromě nahrazení předchozí řady EMR4/EMR5 nabízejí nové přístroje EMR6 také další funkce. Díky svým komplexním schválením a certifikacím lze měřicí a monitorovací relé EMR6 používat pro širokou škálu aplikací a v různých zeměpisných oblastech.

Prostoje:
Snížení prostojů stroje
Úspory:
Nižší náklady na skladování a rychlejší časy montáže
Vhodné pro globální použití:
Certifikace UL, CSA a CCC

Základní funkce

  • Vysoká dostupnost stroje díky včasné detekci neobvyklých událostí
  • Snadná konfigurace pomocí ovládacích knoflíků a přepínačů DIP na přední straně relé
  • S funkcí sledování proudového okna pro řízení proudu a napětí
  • Rozsah měření teploty pomocí relé EMR6-T: -50 °C až +200 °C
  • Rozsah sledování napětí pomocí relé EMR6-A: 90 V až 820 V

Jednofázová měřicí relé EMR6-I pro měření proudu

Jednofázová měřicí relé EMR6-I pro měření proudu lze použít k přesnému sledování a bezpečnému přepínání stejnosměrných a střídavých sítí v rozsahu 3 mA až 15 A. Relé jsou dodávána s novou funkcí monitorování proudového okna, která umožňuje sledovat aktuální síť na obou stranách.

Multifunkční třífázové relé EMR6-A pro sledování fází

Multifunkční třífázové relé EMR6-A pro kontrolu asymetrie zatížení fází lze použít ke sledování výpadku fáze, sledu fází a asymetrie fází stejně jako nulového vodiče. Monitorovací relé pro sledování fází mají rozsah nastavení 90 V až 820 V.

Relé pro hlídání hladin

Relé pro hlídání hladin lze použít ke sledování hladin a mísících poměrů. Relé pro sledování hladin monitoruje jak minimální, tak maximální hodnotu, a umožňuje tak řídit čerpadla a chránit je před přetečením nádrže nebo chodem nasucho.

Jednofázová měřicí relé EMR6-V pro měření napětí

Jednofázová měřicí relé EMR6-V pro měření napětí jsou speciálně navrženy pro sledování a ochranu stejnosměrných a střídavých sítí s napětím 3 V až 600 V. Jediné zařízení pokrývá celý rozsah napětí, což snižuje náklady na skladování.

Relé pro měření teploty

Relé pro měření teploty mohou například sledovat teploty stroje. Uživatelé mají možnost konfigurovat jednu nebo dvě prahové hodnoty na přední straně zařízení a teplotní relé lze použít také jako řídicí jednotku pro systémy topení/chlazení. Teploty jsou monitorovány pomocí senzoru Pt100.

Relé pro hlídání izolačního stavu

Relé pro hlídání izolačního stavu umožňuje sledovat a hlásit izolační odpory neuzemněných sítí IT a zkraty. Zařízení je vybaveno tlačítkem, které lze použít ke kontrole jeho funkcí nebo k provedení ručního resetu.

Měřicí a monitorovací relé EMR4/EMR5

Nová řada EMR6 je aktualizací řady EMR4/EMR5 a představuje to nejmodernější, co v technologii měřicích relé existuje. Řada EMR6 nahrazuje stávající řadu relé EMR4/EMR5 od společnosti Eaton, jejíž výroba byla v březnu 2019 ukončena.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close