Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Senzory a koncové spínače

Polohové spínače LS Titan

Polohové spínače LS Titan řady Moeller společnosti Eaton lze použít k bezpečné, přesné a spolehlivé detekci poloh. Umožňují plynulý a bezpečný provoz a lze je optimálně přizpůsobit jakémukoli použití. Polohové spínače také přispívají k vyšším standardům procesů a bezpečnosti osob. Jsou k dispozici s jedním vypínacím a jedním zapínacím kontaktem, nebo se dvěma vypínacími kontakty. Navíc lze všechny ovládací hlavice řady LS-Titan otočit o 4 x 90 stupňů a jejich instalace je rychlá a bezpečná.

Normy:
ČSN EN 60 947-5-1 a ČSN EN 61 131-2
Výkonné a efektivní:
až 6 000 cyklů/h
Spolehlivé monitorování a ochrana:
Vysoká úroveň procesu a osobní bezpečnosti

Základní funkce

  • Vysoký stupeň krytí: IP66, IP67
  • Elektronicky nastavitelné (LSE)
  • Nucené vedení kontaktů
  • Provozní rozsah od 0,5 mm do 5,5 mm
  • Je možné použít více typů obvodů
  • Snadná instalace a flexibilní použití

Elektronické polohové spínače LSE-Titan

Nastavitelný spínací bod umožňuje přesnou detekci individuálních poloh. Dva vysokorychlostní spínací výstupy PNP podporují vysoké spínací frekvence. To zaručuje přesné a reprodukovatelné nastavení spínacího bodu.

Mechanické polohové spínače LS Titan

Zařízení LS Titan nabízejí bezúdržbové připojení bezšroubovými svorkami, které je odolné vůči vibracím, nebo šroubovými svorkami. Používá-li se v kombinaci s ovládacími prvky řady RMQ Titan společnosti Eaton, je výsledkem ovládací zařízení s předdefinovaným mžikovým přepínáním, jež nabízí nové možnosti použití. K dispozici jsou dva typy pouzder: robustní kovová verze (LSM) a izolovaná plastová verze (LS).

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close