Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Pokročilé frekvenční měniče PowerXL DA1

DA1 je ideální měnič pro náročné aplikace, které jsou závislé na rychlosti a točivém momentu. Produktová řada společnosti Eaton PowerXLTM přináší vynikající výkon v oblasti řízení motoru a modularity. Díky zvýšenému rozsahu výkonu (až do 250 kW) a možnosti vyššího stupně ochrany (IP66) lze měniče DA1 používat napříč širokou řadou aplikací. DA1 je připravený k použití pro mnoho aplikací rovnou po vybalení, a to díky integrovanému EMC filtru, brzdnému tranzistoru a protokolům Modbus RTU a CANopen přímo na přístrojové desce. Konkrétní uživatelské úpravy jsou možné díky integrovanému editoru funkčního bloku, což umožňuje maximální flexibilitu.  

Vysoká odolnost proti přetížení
200 % točivého momentu při nulové rychlosti
Řízení vysoce účinných motorů
Připraveno pro IE4
Bez síťového stykače
Bez síťového stykače

Základní funkce

  • Vysoká odolnost proti přetížení: 150 % po dobu 60 sekund, 175 % po dobu čtyř sekund.
  • Funkcionalita PLC dostupná přes konfigurační software drivesConnect
  • Připojení ke všem běžným typům komunikačních protokolů (Profinet, Ethernet/IP, EtherCat, Modbus TCP, BACnet IP, Profibus, DeviceNet)
  • Různá rozšíření vstup/výstup
  • Bezpečné vypnutí točivého momentu (STO, SIL 2/PL d)
  • Mezinárodní normy (CE, UL, cUL, c-Tick, RoHS, Gost-R, UkrSEPRO)

Flexibilní použití v náročných aplikacích.

Standardní verze měniče DA1 je vybavena pro prakticky libovolnou aplikaci. Zařízení se vyznačují vysokým spouštěcím momentem ve výkonném vektorovém režimu a bezpečnými provozními stavy s funkcemi STO. Zařízení lze používat na jeřáby, v instalacích vystavených běžně prachu nebo kontaminaci, a dokonce i v námořních aplikacích.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015