Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Frekvenční startér PowerXL DE1

Nastavení a uvedení přístrojů řady PowerXL DE1 do provozu je díky 14 základním parametrům snadné a intuitivní pro každého výrobce rozvaděčů nebo strojů. PowerXL DE1 je určený pro zákazníky, které mají základní aplikaci, ale požadují proměnlivou frekvenci a pokročilou ochranu motoru. PowerXL DE1 zákazníkům umožňuje zjednodušit konstrukci a zkrátit dobu montáže a uvedení do provozu, a přitom přináší do jejich systému inovativní řešení.

Okamžitě k dispozici
Úspora času při uvedení do provozu až 70 %
Při využití SmartWire-DT
Úspora času až 80 %
Trip-free-design
Maximální provozuschopnost stroje

Základní funkce

  • Variabilní rychlost motoru
  • Uvedení do provozu ihned po vybalení, není potřeba žádná konfigurace
  • Trip-free-design pro maximální dostupnost stroje
  • Snadná manipulace a montáž spouštěče motorů
  • Komunikační rozhraní na přístrojové desce - CANopen
  • Povolena volitelné komunikace přes Modbus, EtherNet/IP a SmartWire-DT 

Snadná konfigurace pomocí šroubováku.

Kromě uvedení do provozu ihned po vybalení, které eliminuje potřebu jakékoli další konfigurace, mají uživatelé k dispozici také volitelný zásuvný parametrizační modul. Díky tomu lze nejdůležitější parametry, například parametry týkající se ochrany motoru a režimu provozu svorkovnice, individuálně přizpůsobit pro každou aplikaci, jednoduše pomocí šroubováku.

Zjednodušte své procesy díky možnosti připojení ke SmartWire-DT.

Frekvenční startér lze dodat s volitelným rozhraním SmartWire-DT. Náš inteligentní komunikační systém umožňuje rychlé plánování a implementaci jednoduchých struktur. Tím se odstraňuje potřeba vstupů a výstupů na samotném PLC. Transparentnost dat dále zjednodušuje diagnostiku a údržbu systému. Tím se zkracuje doba potřebná pro zapojení, testování a uvedení do provozu.

Rychlá a snadná identifikace energetických požadavků.

Pomocí nástroje pro odhad úspor energie můžete určit očekávanou spotřebu energie své aplikace. Nástroj vypočítá vaše potenciální náklady a úspory energie a zobrazí je přehledně pomocí různých dostupných možností zobrazení.

Frekvenční startér PowerXL DE1

Výhody frekvenčního měniče a spouštěče motoru v jednom zařízení.

Společnost Eaton vás bude podporovat všude tam, kde jde o energetickou účinnost.

Směrnice ErP a stále vyšší stupeň automatizace strojů zvyšují poptávku po zařízeních s proměnlivou rychlostí, a to i v jednoduchých aplikacích. Co znamená shoda se směrnicí ErP pro vás a jak můžete zvýšit energetickou účinnost svých aplikací? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v našich obsáhlých dokumentech a brožurách, a také v našem podcastu s odborníky společnosti Eaton na energetickou účinnost.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015