Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Frekvenční měniče

Frekvenční měniče PowerXL DM1

Frekvenční měniče PowerXLTM DM1 kombinují maximální funkcionalitu a malé rozměry. Zařízení lze použít v omezených prostorách, které přesto vyžadují funkcionalitu standardních univerzálních měničů. To zahrnuje aplikace čerpadel i HVAC, dále také ovládání konvenčních motorů, jako jsou například asynchronní motory nebo motory s permanentními magnety. K dispozici v jednofázové (115/230 V) a třífázové (400/600 V) verzi, pro rozsah výkonu až do 22 kW. Standardní součástí verze DM1 Pro je funkce „Safe torque off“ (STO) a rozsáhlé komunikační protokoly.  

 
Kompaktní
STO vyhovující SIL2, PLd, Kat. 1 pro bezpečnostní aplikace
Připravené pro IE4
Řízení motoru až do nejvyšší třídy účinnosti
Rychlá instalace
Bluetooth a integrovaný webový server

Základní funkce

  • STO – SIL2, PLd, Cat.1 (DM1 Pro)
  • Integrovaný webový server (DM1 Pro)
  • Bluetooth na desce
  • Ochrana proti zkratu bez dodatečných přístrojů
  • Modbus RTU na desce
  • Modbus TCP, Bacnet MS/TP a IP, Ethernet IP na desce (DM1 Pro)
  • Okolní teplota do 50 °C bez snížení výkonu
  • Vysoká odolnost proti přetížení: 150 % po dobu 60 sekund, 200 % po dobu dvou sekund, dvojí dimenzování
  • Ovládání napětí/frekvence, bezsenzorové vektorové řízení, řízení motorů s permanentním magnetem 
 

Prostorově úsporná instalace ve stávajících systémech

Díky kompaktnímu designu lze DM1 umístit i do malých krytů s hloubkou pouhých 200 mm. Malé rozměry dále umožňují nákladově efektivní instalaci v řídicím rozváděči.

Využijte široké škály funkcí

DM1 (základní verze) je vhodný pro jednoduché aplikace, které nevyžadují žádné dodatečné ovládání. Stručný přehled vlastností DM1: bez klávesnice, bez STO, Modbus-RTU, řízení napětí/frekvence, bluetooth, bez rozšiřující karty. DM1 Pro je vybaven klávesnicí, sedmisegmentovým displejem a potencimetrem požadované hodnoty, nabízí také komplexnější funkce. Stručný přehled funkcí DM1 Pro: Klávesnice se sedmisegmentovým displejem a potencimetrem požadované hodnoty, Modbus RTU, Modbus TCP, Ethernet IP, BACnet MSTP a BACnet IP, řízení napětí/frekvence, řízení spotřeby, bluetooth, webový server, slot pro jednu rozšiřující kartu.

Podpora při uvádění do provozu – integrovaný webový server

DM1 Pro nevyžaduje žádný externí software, integrovaný webový server umožňuje přístup ke všem nastavením a diagnostickým datům přístroje. Součástí softwaru PowerXL inControl je modul pro offline uvedení do provozu standardního DM1 i DM1 Pro. Tento modul nabízí stejné funkce jako webový server a lze jej použít zejména pro nastavení DM1 bez jakéhokoli zařízení. Tyto měniče lze dále uvést do provozu pomocí bezdrátové klávesnice DG1, kterou lze propojit jak se standardním DM1, tak i s DM1 Pro, veškeré parametry a nastavení se zobrazí jako prostý text.

Společnost Eaton vás bude podporovat všude tam, kde jde o energetickou účinnost

Směrnice ErP a pokrok v automatizaci strojů zvyšují poptávku po přístrojích s proměnlivou rychlostí, a to i v jednoduchých aplikacích. Co znamená shoda se směrnicí ErP pro vás a jak můžete zvýšit energetickou účinnost svých aplikací? Odpovědi na tyto a mnoho dalších otázek najdete v našich obsáhlých dokumentech a brožurách, a také v podcastu s odborníky na energetickou účinnost společnosti Eaton.

Frekvenční měniče PowerXL DM1

Maximum funkcí v kompaktním designu

Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close