Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Odpínače a vačkové spínače

Odpínače s pojistkou QSA, LPC a PHM

Odpínače s pojistkou QSA, LPC a PHM společnosti Eaton zajišťují dokonalou bezpečnost elektrické ochrany zařízení a personálu. Pojistky v odpínačích chrání zařízení před nadproudem a odpínač umožňuje bezpečné odpojení. Jsou k dispozici až do 690 V AC a až do 800 A.

Normy/Schválení
ČSN EN 60947-3, EAC, KEMA-KEUR, Lloyd's Register
Příslušenství
Hřídele, rukojeti a příslušenství

Kompatibilní tavné pojistky

Odpínače s pojistkou společnosti Eaton jsou kompatibilní s řadou Bussmann NH společnosti Eaton, pojistkami dle britské normy a nízkonapěťovými válcovými pojistkami D a D0

K dispozici jsou různé typové velikosti

K dispozici jsou typové velikosti 0, 1, 2 a 3
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close