Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Tlačítka a signalizační sloupky

Modulární ovládací a signalizační přístroje RMQ16

Vyvíjejte kompaktní a komplexní ovládací panely s prostorově úspornými ovládacími a signalizačními přístroji RMQ16 řady Moeller od společnosti Eaton. Ovládací panely moderních strojů a systémů musí být schopny přenášet mnoho informací v často omezeném prostoru. Díky malým rozměrům mohou být ovládací hlavice instalovány na libovolné místě přímo vedle sebe a lze tak využít i ty nejmenší prostory. Díky tomu můžete snížit požadavky na prostorovou velikost vašich ovládacích systémů.

Rozměry:
18 x 18 mm nebo 25 x 25 mm
Stupeň krytí:
IP65
Norma:
ČSN EN 61131-2

Základní funkce

  • Čelní rozměry a nejmenší velikost rastru: 18 x 18 mm nebo 25 x 25 mm
  • Ztrojnásobte hustotu informací standardní řady společnosti Eaton
  • Stupeň krytí IP65
  • Vhodné pro elektronické aplikace v souladu s normou ČSN EN 61131-2
  • Laserový popis podle požadavku

Ovládání a signalizace s minimálním požadavkem na prostor

Ovládací a signalizační přístroje RMQ16 čtvercového tvaru jsou ideálním řešením pro ovládací panely s omezeným prostorem. Díky vysokému stupni krytí IP65 čelní části, všestrannosti součástí a editoru štítků je zaručena vysoká míra aplikačního využití. Tlačítka nouzového zastavení RMQ16 jsou vybavena konstrukcí odolnou proti neoprávněné manipulaci a mohou být použita také jako tlačítka pro nouzové vypnutí. Prosvětlená verze s vícebarevnými LED diodami zajišťuje jejich nepřehlédnutelnost.

Snadná konfigurace. Flexibilní popis.

Konfigurátor vám pomůže ve výběru a kombinaci různých ovládacích a signalizačních přístrojů z řady RMQ. Díky integrovanému editoru štítků je možné flexibilní, rychlé a nenákladné individuální přizpůsobení ovládacích prvků RMQ. Editor štítků podporuje tvorbu popisků podle specifikace zákazníka a projektu.

Rozhraní člověk-stroj budoucnosti

Nová generace strojních operátorů očekává rozhraní člověk-stroj, které splňuje standardy známe u osobních mobilních zařízení používaných v soukromém životě. Nová chytrá zařízení se objevují ve stále více pracovních oblastech, nejen v oblasti managementu a distribuce.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close