Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Odpínače a vačkové spínače

Otočné vačkové spínače T a odpínače P

Vysoce výkonné, robustní a kompaktní otočné spínače T a odpínače P společnosti Eaton se používají v průmyslových, obchodních a stavebních aplikacích. Deset základních typů spínačů (TM, T0, T3, T5, T5B, T6, T8, P1, P3 a P5) je k dispozici ve čtyřech různých možnostech montáže (povrchová montáž, montáž do panelu, zadní montáž a montáž do rozváděče). Lze je vybírat a konfigurovat v řadě kontaktních sekvencí.
Stupeň krytí
IP65
Jmenovité napětí
690 V AC
Jmenovitý proud
až 315 A

Vlastní konfigurace

Otočné vačkové spínače T a odpínače P společnosti Eaton lze plně přizpůsobit tak, aby vyhovovaly vaší aplikaci.

Dostupné příslušenství

Otočné vačkové spínače T a odpínače P společnosti Eaton jsou k dispozici s různými délkami hřídelí, barevnými rukojeťmi a četným příslušenstvím.

EMC stínící lišta

Odpínače T0, P1 a P3 ve skříňce pro povrchovou montáž jsou k dispozici s předem instalovanou stínící lištou pro zlepšení EMC (elektromagnetická kompatibilita).
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015