Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Spínání stejnosměrného proudu

Bezpečnostní solární spínač SOL30/SOL30X

Díky požárním spínačům  řady Moeller společnosti Eaton lze sluneční energii bezpečně a efektivně využít. V případě požáru je na PV modulech a kabelech stále přítomné stejnosměrné napětí až 1 000 V, a to i při vypnutém měniči, což téměř znemožňuje hasičům jejich práci. Požární spínače zajišťují bezpečnost hasičů tím, že umožňují odpojení kabelů vedoucích z PV modulů k měniči pouhým stisknutím tlačítka, a to buď přímo na místě, nebo prostřednictvím místní rozvodné sítě.

Automaticky:
podpěťové spouště
Teplotní rozsah:
-25 °C až +60 °C

Základní funkce

  • Jmenovité provozní napětí: 1000 V
  • Jmenovitý provozní proud jednotlivých vypínačů: 30 A
  • Kategorie užití: DC-21A
  • Jmenovitý provozní proud Ie: 30 A
  • Dálkové vypínání se zabudovanou podpěťovou spouští: 230 V, 50 Hz
  • Připravené pro připojení
  • Signalizace stavů spínačů prostřednictvím pomocných kontaktů (1 zapínací a 1 vypínací)
  • Element pro kompenzaci tlaku
  • K dispozici jsou různé typy konektorů: Kabelové průchodky metrické nebo MC4
  • Vnitřní odpor jednotlivých vypínačů: 7 mΩ

Po stisknutí tlačítka není zařízení pod napětím

Požární spínač musí být instalován v obvodu stejnosměrného proudu v bezprostřední blízkosti fotovoltaických modulů. Podpěťová spoušť požárního spínače automaticky odpojí fotovoltaické panely, po odpojení místa požáru od místního zdroje napájení, nebo pokud byl fotovoltaický systém deaktivován lokálně.

SOL30-SAFETY

U malých fotovoltaických systémů s jedním nebo dvěma identickými řetězci je ideální základní verze požárního spínače značky Eaton. S proudovou kapacitou 30 A při 1 000 V DC lze bezpečně vypnout všechny standardní typy modulů.

SOL30X-SAFETY

U fotovoltaických systémů obsahujících několik řetězců nabízí společnost Eaton předem zapojené požární spínače, které kombinují 2, 3, 4 nebo 6 odpojovačů v jednom krytu. Na rozdíl od rozvodných skříní generátorů nejsou jednotlivé řetězce připojeny paralelně, ale lze je připojit k měniči samostatně. To umožňuje použití více sledovacích MPP zařízení a pomáhá optimalizovat výkon měniče.

Jednoduché a chráněné

Požární spínače jsou k dispozici s metrickými kabelovými průchodkami nebo konektory MC4. U zařízení s metrickými kabelovými průchodkami se všechny kabely připojují pomocí svorkovnic. Instalace zařízení je proto rychlá a jednoduchá. Díky krytí IP65 a  tlakovému kompenzačnímu prvku jsou požární spínače ideální pro venkovní použití.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015