Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Řídicí relé a časovače

Časová relé ETR4/ETR2

Časová relé ETR řady Moeller společnosti Eaton nabízejí širokou škálu časových funkcí, které vyhovují potřebám jakékoli aplikace. Velký počet možných řešení umožňuje flexibilní plánování, zatímco rozsáhlá certifikace umožňuje použití přístroje kdekoli na světě. V souladu s potřebami dané aplikace jsou k dispozici jednoúčelové i multifunkční relé. Velký funkční rozsah (až 10 funkcí pro multifunkční modely) zajišťuje, že všechny důležité úkoly jsou poskytovány jediným zařízením, které minimalizuje zásoby.

Vhodné pro globální použití:
ČSN EN 61812-1 se schválením UL/CSA
Časové intervaly:
Lze jej přesně nastavit v rozsahu 0,05 s až 100 h
Časová relé:
Přesně načasované a ekonomické spínání

Základní funkce

 

  • Až 10 funkcí v jednom zařízení
  • Vícenapěťová verze 24 až 240V AC/DC
  • Jednonapěťová verze 400 V AC
  • ČSN EN 61812-1 se schválením UL/CSA

Osvědčený a zavedený design

Časová relé ETR4 vycházejí ze sortimentu měřicích, monitorovacích a bezpečnostních relé Eaton, která zajišťují optimální využití prostoru a jednotnou konstrukci uvnitř řídicího rozvaděče.

Bezpečná a spolehlivá – časová relé ETR2

ETR2 je kompaktní časové relé pro použití v rozvaděčích.

Přesné nastavení času ve velkém rozsahu

Ať už se používají pro krátké signálové špičky nebo mimořádně dlouhé procesy, časová relé s širokým rozsahem od 0,05 sekundy až 100 hodin nabízejí přesné intervaly.

Univerzální oblast použití

Časová relé ETR nabízejí maximální spolehlivost pro širokou řadu aplikací, od dopravníkových pásů po ovládací prvky ventilátorů a řídicí systémy eskalátorů.
Specifikace
Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close