Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Programovatelné řídicí jednotky (PLC) a I/O systémy

Modulární programovatelné logické automaty XC100/200

Modulární PLC série XC řady Moeller od společnosti Eaton lze pro maximální flexibilitu podle potřeby uspořádat a rozšířit až 15 moduly XI/OC. Kromě toho jsou k dispozici také komplexní rozhraní a různé třídy výkonu procesoru. To usnadňuje integraci zařízení do stávajících automatizačních systémů.

Vysoce flexibilní řešení:
Možnost rozšíření až o 15 modulů XI/OC
Rychlá instalace:
Šroubové nebo bezšroubové svorky
Vhodné pro globální použití:
Certifikáty UL/CSA

Základní funkce

  • Lze rozšířit až o 15 modulů XI/OC
  • K dispozici jsou různé velikosti paměti
  • Integrovaná sběrnice: CANopen
  • Schválení UL a CSA
  • Integrovaný webserver

XC100

PLC XC100 jsou vhodná pro malé a středně velké řídicí aplikace. Tento automatizační systém obsahuje jednu verzi XC100-FC s optickým rozhraním CANopen, které je vhodné pro použití v prostorách, kde je vyžadována vysoká elektromagnetická kompatibilita.

XC200

Modulární PLC řady XC200 nabízejí vyšší výpočetní výkon a široké možnosti komunikace. Integrovaný webový server a rozhraní Ethernet lze použít pro širokou škálu komunikace. Díky tomu jsou tato zařízení ideální pro použití v systémech automatizace se střední až vysokou složitostí.

Programovací software CODESYS

Zařízení XC100 se programují pomocí CODESYS 2, pro zařízení XC-202 lze alternativně použít CODESYS 3. Software se nejen snadno obsluhuje, ale nabízí také řadu užitečných funkcí, které urychlují a usnadňují ladění, testování a uvedení do provozu. Integrovaný on-line simulátor umožňuje rychlou identifikaci a opravu případných chyb v programu.

Řada Moeller společnosti Eaton – 100 let na trhu

Díky 100 letům zkušeností s rozběhem, řízením a ochranou motorů vám přístroje řady Moeller společnosti Eaton nabízí osvědčené produktové portfolio, které vám pomůže využívat energii spolehlivěji, efektivněji, bezpečněji a udržitelněji.

Modulární PLC XC100, XC200

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce
Odkazy ke stažení
X
Download Close