Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Odpínače a vačkové spínače

xEffect XNH

U strojů a distribuce el. energie hraje bezpečnost rozhodující roli. Nejnovější generace pojistkových odpínačů XNH společnosti Eaton poskytuje ještě více bezpečnostních funkcí, než je vyžadováno normou ČSN EN 60947-3.

Díky rozsáhlé nabídce typů a příslušenství tato řada splňuje požadavky i pro ty nejnáročnější aplikace ve strojních zařízeních nebo v aplikacích distribuce elektrické energie. Nový pojistkový odpínač je také prvním bezpečnostním spínacím přístrojem s NH pojistkami, který je standardně dodáván s volitelným připojením k inteligentnímu komunikačnímu systému SmartWire-DT® společnosti Eaton. Vzhledem ke svému výkonnostnímu profilu a snadné montáži umožňují tato zařízení uživatelům realizovat projekty bezpečněji, hospodárněji a ušetřit čas.

Základní funkce

  • Pojistkový odpínač má bezpečnostní funkce na té nejvyšší úrovni
  • Součástí dodávky jsou svorky šroubové nebo třmenové svorky
  • Jsou k dispozici verze se světelnou indikací stavu pojistkových vložek (FCL), elektronickou signalizací (FCE) nebo bez indikace stavu
  • Možnost připojení k SmartWire-DT
  • Kompatibilní s přípojnicovým systémem 60mm, montážními deskami a lištami DIN
  • Změna svorek na vrchní/spodní straně přístroje je záležitostí několika vteřin
  • Promyšlené zabezpečení proti neoprávněné manipulaci prostřednictvím uzamčení visacím zámkem nebo plombováním
  • „Parkovací“ pozice víka odpínače pro potřeby údržby
  • Všestranné možnosti připojení pro měděné/hliníkové vodiče
  • K dostání v jedno a třípólovém standardním provedení, které lze kombinovat tak, že získáte dvou a čtyřpólové verze
  • Pro použití s nožovými pojistkami NH000, NH00, NH1, NH2 a NH3
  • Integrovány v typově zkoušených rozváděčových systémech společnosti Eaton dle normy ČSN EN 61439-1,2.
  • Možnost konfigurace v programu E-Config.
Montáž na
montážní desky, přípojnice a lišty DIN
Jmenovitý proud
až 630 A
Inovace
LED indikace stavu pojistkových vložek

Kompaktní a skutečně tenký

  • Snížená hloubka instalace: nevyžaduje adaptér, spojí se přímo s přípojnicí
  • K dostání v jedno a třípólovém standardním provedení, které lze kombinovat tak, že získáte dvou a čtyřpólové verze
  • Kompatibilní s montážními deskami, DIN lištami a systémem přípojnic SASY 60i
  • Podpěry přípojnic pro ploché měděné vodiče pro všechny velikosti XNH, lze je instalovat na sebe
  • Krycí desky rozváděče lze sejmout i při zavřeném krytu odpínače
xEffect XNH Fuse-Switch Disconnector Types
xEnergy Basic EP Application Image

Rychlá a snadná instalace

  • Jednoduchá montáž na sběrnice díky variabilním montážním sadám.
  • Různé možnosti rychlého připojení kabelů
  • SASY60i FLEX: konfiguraci horního a dolního připojení všech velikostí XNH lze v několika krocích snadno změnit, což snižuje  nároky na množství skladovaného montážního materiálu
  • Na stejném přípojnicovém systému 60 mm lze kombinovat prvky XNH a držáky D pojistek
  • Vrchní a spodní svorky jsou opatřeny kryty pro zabránění dotyku s živou částí
  • Světelnou (FCL) a elektronickou (FCE) kontrolu stavu pojistek lze kdykoliv zpětně doplnit, stejně tak jako připojení k SmartWire-DT®
  • Speciální krycí desky umožňují pohodlné zakrytování rozváděče.

Chytrý a komunikující

  • Komunikační modul stačí nacvaknout na kryt svorek odpínače XNH
  • Elektronická kontrola stavu pojistkových vložek poskytuje pracovníkům údržby informace o provozním stavu
  • Díky SmartWire-DT je možné neustále monitorovat stav pojistek, polohu víka odpínače a další veličiny
  • Data lze prostřednictvím komunikačních bran přenášet do všech běžně používaných průmyslových sběrnic
  • Boční kabelový kanál (součást balení) lze použít k tomu, aby ovládací vodiče zůstaly na svém místě
xEffect XNH fuse-switch disconnector

E-Config software pro konfiguraci rozváděčů

E-Config je oficiální ceník a konfigurátor rozváděčů firmy Eaton. S jeho pomocí můžete navrhovat nejenom rozváděče xEnergy Basic, ale i další rozváděčové systémy. Kromě toho software nabízí další užitečné funkce, jako např. ověření návrhu, výpočet oteplení, kreslení schémat a mnoho dalšího.

xEnergy Basic

Systém xEnergy Basic jsou nástěnné, zapuštěné a samostatně stojící rozváděčové skříně do 630 A. Vynikají velkou variabilitou a flexibilitou. Díky různým typům a velikostem jsou tyto skříně vhodné pro téměř jakoukoliv aplikaci Systém xEnergy Basic je zkoušený dle norem ČSN EN 62208 a ČSN EN 61439. Je vhodný jak pro rozváděče v komerčních a rezidenčních aplikacích, tak v lehkém průmyslu

Bezpečnost zaručená spolehlivým testováním

Rozváděčové systémy xEnergy společnosti Eaton byly typově odzkoušeny dle normy ČSN EN 61439-1,2. To mimo jiné umožňuje vyšší proudové zatížení výkonových prvků. Při ověřování oteplení výpočtem, což je v praxi běžný postup, je nutné předimenzovat výkonové přístroje i vodiče. Při použití typově ověřeného rozváděče je možné aplikovat výsledky zkoušek, což znamená hospodárnější využití zdrojů. Dále také nabízejí řadu dalších bezpečnostních funkcí, a to nad rámec normy ČSN EN 60947-3.

Osobní bezpečnost

Aby se zabránilo přístupu neoprávněných osob, je možné kryty XNH uzamknout visacím zámkem nebo speciálním šroubem. Bezpečné zapínání díky ochraně rukou, která je zabudovaná na levé/pravé a horní straně krytu rozvaděče.

Pojistkový odpínač xEffect XNH

Objevte pojistkový odpínač xEffect XNH od společnosti Eaton.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Technické údaje

Norma: ČSN EN 60947-3
NH pojistky podle ČSN 35 4701-2 (DIN VDE 0636-2): 000/00; 1; 2; 3
Jmenovité pracovní napětí: AC 690 V; DC 440 V
Jmenovitý pracovní proud: 160; 250; 400 a 630 A
Jmenovitý podmíněný zkratový proud: 120 kA (500V); 100 kA (690V)
Stupeň krytí - z čelní strany (u namontovaného XNH):
             Provozní status: IP20
             Krytí kontaktů: IP2XC
             Při otevření krytu odpínače: IP10
Kategorie přepětí: III
Uzamykatelný: ano, volitelné
Plombovatelný: ano, součást standardní výbavy
Možnost otestování napětí: ano, posuvné kontrolní okénko je součástí standardní výbavy
Možnosti připojení: šroubové svorky; třmenové svorky; příložkové svorky; prizmatické a dvojité prizmatické svorky
Montáž na: montážní desku; přípojnicový systém 60 mm; DIN lištu
Póly: jedno a třípólové verze lze kombinovat tak, že získáte dvou a čtyřpólové verze
Podrobné informace o těchto výrobcích naleznete v našem PDF nebo online katalogu.
Odkazy ke stažení
X
Download Close

Potřebujete produktovou podporu?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015