Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ochranná relé a prediktivní zařízení

Systém ochrany proti obloukovému zkratu ARCON®

V rozváděčových systémech pro rozvod elektrické energie dochází k výskytu obloukových zkratů i přes předběžná ochranná opatření. Musí být přijata vhodná opatření, která zabrání závažným účinkům a poškozením způsobeným těmito událostmi, například ARCON®.   

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud
Icw až 150 kA / 200 ms
Eliminace účinků obloukového zkratu v čase
≤2 ms
Splňuje normy
IEC/TR 61641:2014 Ed.3

Základní funkce

  • ARCON® se používá v rozváděčových systémech nízkého napětí až do 690 V stř. / 50 Hz
  • Eliminace účinků obloukového zkratu v čase ≤2 ms
  • ARCON® chrání proti obloukovým zkratům ve velkém rozsahu proudů od 7,5 kA až do 100 kA
  • Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw zhášecí jednotky (při pracovním napětí 415 V stř.):
    - 85 kA / 1 s
    - 105 kA / 500 ms
    - 150 kA / 200 ms
  • Nepřetržité monitorování celého rozváděčového systému zvyšuje spolehlivost a umožňuje provozuschopnost i v případě vzniku obloukového zkratu.
  • Rozváděč nízkého napětí Eaton xEnergy Main s integrovaným systémem ARCON® splňuje kritéria 1–7 dle normy IEC/TR 61641:2014
  • Ochrana osob je zajištěna i v případě otevřených dveří rozváděče, např. při činnostech údržby

 

WorkSafe – bezpečnostní řešení, která přesahují požadavky norem IEC

Aplikace v rozváděčových systémech Eaton do 7100 A v komerčních a průmyslových budovách, ochrana osob a vybavení.

ARCON® je nejrychlejší systém pro zmírnění účinků obloukového zkratu na trhu.

Eaton, Společnost pro řízení energie

Elektrická bezpečnost

Uvědomění si rizika výskytu obloukových zkratů ve vašich rozvaděčích je prvním krokem k ochraně vašich zaměstnanců a vašeho podnikání. Zjistěte, jak můžete ochránit své zaměstnance, podnikání a reputaci před rizikem způsobeným obloukovým zkratem.

Zvýšená ochrana personálu

ARCON® systém ochrany proti obloukovým zkratům se používá všude tam, kde je vyžadována zvýšená ochrana personálu, která přesahuje požadavky příslušných norem.

ARCON® také chrání váš systém

Systémy nízkonapěťových rozvaděčů mohou být kvůli účinkům obloukového zkratu na několik týdnů vyřazeny z provozu. Pokud není k dispozici záložní zdroj napájení, může to také vést k nežádoucím výrobním prostojům Řešení zde může zajistit pouze účinná ochrana systému, aby byly minimalizovány účinky obloukového zkratu a aby bylo možné okamžitě obnovit provoz. Používání systému ARCON® omezuje účinky obloukového zkratu na minimum. Po odstranění příčiny poruchy a výměně zhášecí jednotky lze rozváděčový systém ve velmi krátké době opět připravit k provozu

Účinky obloukového zkratu jsou velmi vážné

Účinky obloukového zkratu jsou velmi vážné a mohou vést ke zranění osob, poškození rozváděčového systému nebo k přerušení provozu, které může trvat celé týdny. Při velkém rozsahu poškození může být vyžadována i výměna celého rozváděčového systému. Výsledky našeho průzkumu ukazují, že riziko zranění osob bylo použitím systému ARCON® sníženo na naprosté minimum.

Nejběžnější příčiny obloukového zkratu jsou:

  • Lidská chyba při práci na rozváděčovém systému
  • Cizí předměty (např. nářadí) nebo hlodavci v rozváděči
  • Nečistoty, prach a kondenzace
  • Přepětí
  • Nesprávně dimenzované spínací a jisticí prvky
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

4 kroky k omezení účinků obloukových zkratů:

ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
1. Detekce 
Obloukový zkrat je spolehlivě detekován na základě dvou nezávislých kritérií. Obloukový zkrat generuje nadproud, který je detekován měřením proudovými transformátory. Druhé kritérium detekce je velmi intenzivní světlo vyzařované obloukovým zkratem. Toto světlo je detekováno senzory z optických vláken. Část tohoto intenzivního světelného záření je pomocí optických vláken přenášena do senzoru. Poté je tento signál vyhodnocen na přijímací straně senzoru. Tím, že jsou oba tyto signály vyhodnocovány zároveň, je zabráněno veškerým nežádoucím vypnutím z důvodu záblesků nebo světla při obloukovém svařování.
 
ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
3. Zhášení oblouku
Zhášecí jednotka zajišťuje uhašení obloukového zkratu v extrémně rychlém čase. Za méně než 1 ms zhášecí jednotka vyzkratuje přívodní vedení, díky čemuž dojde k poklesu napětí v místě obloukového zkratu a jeho uhašení. Pyrotechnicky aktivovaný akční člen, stejný, jako se používá v systémech airbagů, vystřelí měděný šroub, který proděraví izolační destičku a vytvoří pevný, kovový elektrický zkrat.
Eaton ARCON Arc Fault Protection
2. Vyhodnocování 
Analogové signály ze senzorů jsou v takzvaných detekčních modulech převedeny na digitální a předány do centrální vyhodnocovací jednotky. K tomu byla vyvinuta komunikační sběrnice, jejímž hlavním úkolem je ultrarychlý přenos veškerých informací vedoucích k zapůsobení. Detekční moduly jsou tímto vedením zároveň napájeny. Každý detekční modul má nezávislou adresu, která je přiřazena k jedné sekci přípojnic, takzvané ochranné zóně. Pro účely sledování dvou nebo více sekcí přípojnic je možné vytvořit komplexní systém ochrany proti obloukovému zkratu prostřednictvím „masterlinku“.
ARCON Arc Fault Protection Systems - 4 Steps to Control Arc Faults Safely
4. Odpojení
Přívodní jistič slouží k odpojení dotčené sekce přípojnic od napájení. Odpojení zajišťuje zkratová spoušť jističe. Jako záložní opatření je do vypínací spouště každého přívodního jističe dotčené sekce přípojnic zaslán dodatečný povel k odpojení. Sekce přípojnice, které nejsou postižené obloukovým zkratem, zůstávají funkční.

Systém ochrany proti obloukovému zkratu ARCON®

V rozváděčových systémech pro rozvod elektrické energie dochází k výskytu obloukových zkratů i přes předběžná ochranná opatření. Musí být přijata vhodná opatření, která zabrání závažným účinkům a poškozením způsobeným těmito událostmi, například ARCON®.

 

Seznamte se s novými funkcemi systému ARCON® 3G – třetí generace

Spolehlivý systém ochrany

  • Dva různé systémové přístupy umožňují najít řešení, šitá zákazníkovi na míru
    • Základní konfigurace k zajištění ochrany proti obloukovému zkratu na nejnižší úrovni / monitoring v nízkonapěťových rozvaděčích (ARC-LITE-3G)
    • Pokročilá ochrana k zajištění ochrany osob a  rozváděče proti obloukovému zkratu na nejvyšší úrovni (ARC-MAIN-3G)
  • Obě zařízení nabízí 3 výstupy s časem přepnutí kontaktu kratším než 1 ms

Dodržujeme sliby

  • Celkový čas potřebný k eliminaci účinků obloukového zkratu se zhášecím zařízením je kratší než 2 ms.
  • Oddělený vybavovací modul nabízí vysokou flexibilitu pro umístění hlavní (master) jednotky nebo grafického displeje, nezávisle na vstupním přívodním poli rozváděče.
  • Vysoce kvalitní průmyslový kryt z nerezové oceli zajišťuje elektromagnetickou kompatibilitu.
  • Interní komunikační vedení délky až 100 m nabízí vysokou flexibilitu při konfiguraci systému bez potřeby dalšího napájení.

Nová generace

  • Díky montáži na DIN lištu je instalace snazší než u zařízení montovaných na montážní panel
  • Malá instalační hloubka a nezávislé uživatelské rozhraní poskytují lepší a pohodlnější instalaci.
  • Vlastní softwarový nástroj (APPT) pro parametrizaci a odečítání systémových stavů zvyšuje jednoduchost používání.
  • Dodatečná měření napětí a proudu umožňují kromě ochrany proti obloukovému zkratu také odečítání výkonových parametrů.

Bezpečnost a rizika v elektrických instalacích nízkého napětí.

Bezpečnost a rizika v elektrických instalacích nízkého napětí.

Odkazy ke stažení
X
Download Close