Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Ochranná relé a prediktivní zařízení

Teplotní diagnostika Eaton

Teplotní diagnostika Eaton je bezdrátový a bezúdržbový systém pro sledování teploty ve výkonových rozváděčích nízkého napětí. Díky nepřetržitému zaznamenávání dat je možné určit a naplánovat vhodný čas pro údržbu. Tím se zkrátí doba odstávky, zvýší se provozuschopnost rozváděče a sníží se náklady na měření teploty pomocí termokamery.

Zvýšení spolehlivosti
včasná predikce možných problémů
monitorování teploty
24/7
bezdrátové senzory
zvýšená flexibilita

Základní funkce

  • Rychlá a snadná instalace
  • Vhodné pro dodatečnou montáž i nové instalace
  • Indikace běžných provozních stavů, upozornění na nebezpečné trendy či poruchové stavy.
  • Předem definované hodnoty na základě typových testů 
  • Minimální údržba díky senzorům bez baterií
  • Integrace do stávajících systémů SCADA
  • Systém odolný proti kybernetickým útokům

Výhody použití

Prediktivní údržba
icon-calendar-setting.jpg
Detekce špiček zatížení / asymetrického zatížení
icon-peak-load.png
Optimalizace intervalů údržby
icon-service.png
Snížení nákladů
icon-calculator.png
Data v reálném čase
icon-time.png
Zvýšení životnosti zařízení
icon-increase.jpg

Prediktivní údržba

Prostřednictvím nepřetržitého monitorování a analýzy dat lze detekovat poruchy a průběhy teploty. Tyto informace lze následně použít k optimalizaci provozu systému. Mohou se například objevit absolutní špičky zatížení, při kterých může zvýšená teplota ohrozit některé konstrukční části rozváděče či urychlovat jejich stárnutí. Za normálních okolností často zůstanou bez povšimnutí, ale pomocí teplotní diagnostiky Eaton je lze snadno detekovat a eliminovat.

Ochrana před obloukovými zkraty

Uvědomění si rizika výskytu obloukových zkratů ve vašich rozvaděčích je prvním krokem k ochraně vašich zaměstnanců a vašeho podnikání. Zjistěte, jak můžete ochránit své zaměstnance, podnikání a pověst před rizikem vzniklým obloukovým zkratem.

Produkt odolný vůči kybernetickým útokům.

Monitorování teploty pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti rozvaděče.

Eaton, Společnost pro řízení energie
Specifikace
Senzory
Temperature Monitoring System Diagnose - Sensors
Kontrolér
Temperature Monitoring System Diagnose - Controller
Vizualizace
Engineer with Tablet in Server Room

Senzory

Bezdrátové a bezúdržbové senzory pro montáž na sběrnice (bez baterie) jsou napájeny přímo z měřených sběrnic, což znamená, že je lze v rozváděči umístit kdekoli, a to i do míst, které již nejsou po instalaci rozváděče přístupná obsluze. Poskytují nepřetržité sledování teploty 24/7 všech exponovaných částí přípojnic bez ohledu na teplotu okolí, čímž zabraňují nepřesnostem v důsledku zvýšení okolní teploty. Senzory pro měření okolní teploty jsou rovněž bezdrátové a jsou napájeny bateriemi s dlouhou životností. Veškerá data jsou přenášena do kontroléru prostřednictvím interního protokolu pracujícího na frekvenci 2,4 GHz. S přesností ± 2 °C senzory umožňují analýzu trendů a včasnou detekci kritických míst dříve, než by mohlo za normálního provozu rozváděče dojít k obloukovému zkratu. Díky rozsahu snímání teploty od 0 °C  do +150 °C budou vaše rozváděče vždy chráněny před nebezpečnými teplotami.

Kontrolér

Konfigurace systému se nahraje a uloží do kontroléru, který je mozkem systému teplotní diagnostiky Eaton. Mezní limity pro různé konfigurace rozváděčů jsou předem nakonfigurovány. Po spuštění systému teplotní diagnostiky budou všechna shromážděná data/teploty uchovány po dobu jednoho měsíce. Poté budou uložená data postupně přepisována. Díky velké kapacitě paměti nepředstavuje sběr dat v průběhu několika let pro kontrolér žádný problém. V případě nutnosti, pokud není k dispozici připojení k internetu, lze aktualizaci softwaru provést také v režimu offline přes USB disk. Hliníkové pouzdro je certifikováno pro nepřetržité používání v průmyslovém prostředí s okolními teplotami od -40 °C  do +70 °C. Díky své robustní konstrukci je systém teplotní diagnostiky Eaton plně chráněn proti otřesům a vibracím, které mohou v rozváděčích během provozu nastat.

Vizualizace

Vizualizace informací probíhá prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní přímo na panelu (displeji) nebo vzdáleně přes notebook nebo tablet. Díky připojení Modbus TCP lze teplotní diagnostiku Eaton integrovat do jakéhokoli nadřazeného systému BMS/SCADA. Nedílnou součástí firmwaru kontroléru je uživatelské rozhraní, které je používáno pro účely provozu a konfigurace systému a zobrazování naměřených hodnot. Žádný další software není vyžadován, s výjimkou souboru XML, který si po dokončení konfigurace rozvaděče můžete stáhnout z konfigurátoru xEnergy.

Odkazy ke stažení
X
Download Close