Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Domovní rozvodnice xComfort

xComfort BC-O/BC-U

xComfort BC-O/BC-U je kompaktní rozvodnice se stupněm krytí IP40 pro montáž na omítku nebo pod omítku. Uplatnění najdou v rezidenčních i komerčních aplikacích. K dispozici je 15 různých velikostí rozvodnic (5–54 modulů). Rozvodnice BC-O/BC-U splňují normu ČSN EN 62208 a jsou tedy vhodné pro výrobu rozváděčů nízkého napětí dle souboru norem ČSN EN 61439. 

Rozvodnice BC-O/BC-U jsou vyrobeny z plastu ABS, a jsou dodávány s průhlednými nebo plnými dvířky. Díky stupni krytí IP40/20 je zajištěna bezpečnost obsluhy i v případě provozování laiky. Tato řada se díky široké škále rozměrů úspěšně používá v hotelových či jiných rezidenčních i komerčních objektech. Rozvodnice BC-O/BC-U jsou oblíbené i v panelových domech jako bytové rozváděče. V kombinaci s ceníkem a konfigurátorem rozváděčů E-Config a modulárními přístroji Eaton nabízejí rozvodnice BC-O/BC-U ideální řešení pro návrh rozváděčů, ať už se jedná o aplikaci v novostavbách, či rekonstruovaných objektech.

Stupeň krytí; Mechanická odolnost
IP40; IK05
Specifikace
Montáž na omítku nebo pod omítku
Třída ochrany
II

Základní funkce

  • Velké rozvodnice s 1 až 3 řadami, 12 a 18 modulů na řadu
  • Malé skříňky s 5 a 8 moduly
  • Vzdálenost mezi řadami DIN lišt 125 mm
  • K dispozici jsou verze pro montáž na omítku (BC-O) i pod omítku (BC-U)
  • Průhledná nebo plná dvířka
  • Robustní šroubové pro střední a ochranné vodiče
  • DIN lišty jsou vyrobeny z galvanizované oceli

Modulární prvky Eaton nabízejí vyšší bezpečnost, kvalitu a flexibilitu

Společnost Eaton nabízí komplexní sortiment kvalitních modulárních spínacích a ochranných zařízení, které elektrotechnikům poskytují vše, co potřebují pro kvalitní provedení elektroinstalace. Správná konfigurace ochranných přístrojů v rozváděči musí zajistit odpojení obvodu od napájení v případě poruchy, ať už se jedná o přetížení, zkrat, nebo obloukovou sériovou poruchu.
value-banner-fulfilled-standards-blue.png

Výhody

  • Vynikající poměr ceny a kvality
  • Malá hloubka
  • Široký sortiment:
    5, 8, 12 a 18 modulů (1 řada);
    24 a 36 modulů (2 řady); a
    36 a 54 modulů (3 řady)

Normy jsou naše silná stránka

Prázdná skříň Eaton BC-O/BC-U splňuje požadavky normy ČSN EN 62208 (prázdná rozváděčová skříň). Je proto možné ji použít pro výrobu rozváděče. Kromě toho nechala společnost Eaton odzkoušet domovní rozvodnice BC-O/BC-U (rovněž i další rozvodnice z řady xComfort) jako typově ověřené rozvodnice DBO dle ČSN EN 61439-3, s typovým označením DBP/DBM. Zákazník tak může jednoduše vyrobit rozváděč dle návodu Eaton a vyhnout se tak složitému provádění ověření návrhu. Tento postup celý proces výroby rozváděče značně zjednodušuje. Klikněte na tlačítko a dozvěte se více!

Ceník a konfigurátor rozváděčů E-Config – univerzální nástroj nejen pro návrh a certifikaci rozváděčů Eaton

Rozvodnice BC-O/BC-U, stejně jako další rozváděčové systémy Eaton je možné konfigurovat v programu E-Config. Jednoduše si vytvoříte soupisku přístrojů, vyberete vhodnou rozvodnici a provedete osazení přístrojů. Vše jednoduše a intuitivně. Po nakonfigurování rozvodnice můžete rovněž využít mnoho dalších funkcí E-Configu. Vygenerujte si dokumentaci pro posouzení shody, ověřte oteplení rozváděče, nebo si vytiskněte rozměrové výkresy. To vše a mnoho dalšího naleznete v jednom programu.

Osvědčený design

Díky štíhlému a jednoduchému designu je řada rozvodnic xComfort BC-O/BC-U po mnoho let osvědčenou součástí bytových staveb.
Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Obecné technické specifikace – rozvodnice xComfort BC-O/BC-U

Prázdná rozvodnice s DIN lištami

Splňuje normu ČSN EN 62208
Stupeň krytí; Mechanická odolnost: IP40; IK05
Třída ochrany: II
Materiál skříně: ABS
Barva: šedá RAL 9003 + průhledná nebo plná dvířka
DIN lišty: galvanizovaný ocelový plech
Zkouška žhavou smyčkou o teplotě 850 °C 
Odkazy ke stažení
X
Download Close