Vyhledávání znalostí
Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

xComfort KLV

xComfort KLV je kompaktní rozváděč pro zapuštěnou montáž a montáž do dutých stěn pro obytné a malé komerční aplikace. Kromě rozsáhlé řady 1 až 5řadých rozváděčů energie navržených a schválených podle norem ČSN EN 62208 a ČSN EN 60670-24 zahrnuje tato řada také multimediální a hybridní skříně. V kombinaci se zavedenou řadou modulárních spínacích a ochranných přístrojů Eaton a naším inovativním online konfigurátorem nabízí systém dokonalé řešení pro distribuci energie podle normy ČSN EN 61439-3 pro novostavby i rekonstrukce.

MOŽNOSTI MONTÁŽE
pro montáž do dutých stěn a zapuštěnou montáž
POČET ČAD
1 až 5
DOSTUPNÉ MODELY
energy, multimedia and hybrid

Základní funkce

  • Velké pětiřadé verze až pro 60+10 modulů
  • Elegantní a diskrétní provedení plochých dveří
  • Rychlé připojení kabelů díky moderní technologii KSK plug-in
  • 3D kompenzace omítk umožňuje horizontální a vertikální korekce
  • Integrovaná vodováha pro přesné vyrovnání při instalaci ve zdi
  • Multimediální a hybridní verze s WiFi dveřmi pro lepší bezdrátové připojení

Modulární komponenty – vyšší bezpečnost, kvalita a univerzálnost

Eaton nabízí široký sortiment kvalitních jističů, které montérům poskytují vše potřebné pro snadnou instalaci nebo rozšíření systému rozvodu energie. Díky inteligentní konfiguraci ochranného rozváděče uvnitř skříně lze v případě poruchy bezpečně odpojit napájecí obvod.

Normy jsou naše silná stránka

Prázdná skříň Eaton KLV splňuje požadavky norem ČSN EN 60670-24 (úplný kryt) a ČSN EN 62208 (prázdná rozváděčová skříň). Je proto možné ji použít jak pro výrobu rozváděče, tak pro kompletaci úplného krytu v domovních instalacích. Kromě toho nechala společnost Eaton odzkoušet domovní rozvodnice KLV (rovněž i další rozvodnice z řady xComfort) jako typově ověřené rozvodnice DBO dle ČSN EN 61439-3, s typovým označením DBP/DBM. Zákazník tak může jednoduše vyrobit rozváděč dle návodu Eaton a vyhnout se tak složitému provádění ověření návrhu. Tento postup celý proces rozváděče značně zjednodušuje. Klikněte na tlačítko a dozvíte se více!

Ceník a konfigurátor rozváděčů E-Config – univerzální nástroj nejen pro návrh a certifikaci rozváděčů Eaton

Rozvodnice KLV řady xComfort a naše spínací a ochranné přístroje jsou založeny na modulárním designu, takže si můžete sestavit libovolnou kombinaci, jakou potřebujete. Jednoduše si vytvoříte soupisku přístrojů, vyberete vhodnou rozvodnici a provedete osazení přístrojů. Vše jednoduše a intuitivně. Po nakonfigurování rozvodnice můžete rovněž využít mnoho dalších funkcí E-Configu. Vygenerujte si dokumentaci pro posouzení shody, ověřte oteplení rozváděče nebo si vytiskněte rozměrové výkresy. To vše a mnoho dalšího naleznete v jednom programu.

Rozváděč

Nejnovější generace naší úspěšné řady KLV nyní nabízí ještě větší flexibilitu. Tuto řadu jsme rozšířili o nový 5řadý rozváděč pro zapuštěnou montáž do dutých stěn s kapacitou až 60 modulů (s dodatečnou rezervou 10 MU), který je standardně vybaven také rozšiřitelnými kombinovanými zásuvnými svorkami KSK. Kromě toho nabízejí nová zařízení o 30 % více prostoru pro kabeláž na boku a výrazně větší počet svorkovnic pro optimalizovaný přívod vedení, stejně jako novou svorkovnici N s technologií zásuvného připojení pro montáž z boku do nástěnné krabice nebo na DIN lištu. Aktualizovaná řada nyní nabízí také možnost povrchové montáže APW. Díky certifikaci jako kompaktní rozváděč podle norem ČSN EN 60670-24 (PD) a ČSN EN 62208 je pětřadý rozváděč KLV ideální volbou jak pro malé, tak pro velké projekty.

Multimediální rozváděč

Řada xComfort KLV byla nyní rozšířena o 5řadý multimediální rozváděč, který je k dispozici také s WiFi dvířky. Díky těmto speciálně navrženým dveřím zajišťuje skříň lepší bezdrátové připojení než u standardních kovových dveří. Multimediální rozváděč splňuje požadavky jak normy ČSN EN 60670-24 pro skříně pro všeobecné účely, tak i normy ČSN EN 62208.

Hybridní rozváděč

Hybridní rozváděč disponuje podobnými výhodami jako rozváděče energy a multiméda řady KLV a spojuje funkce obou typů v jediném produktu. Je k dispozici ve verzích s kapacitou 24 nebo 36 MU pro spínače a ochranná zařízení a každá skříň obsahuje samostatnou funkční jednotku s mikroperforovanou montážní deskou pro multimediální zařízení. Hybridní rozváděč splňuje požadavky jak normy ČSN EN 60670-24 pro předem stanovené kryty, tak normy ČSN EN 62208.

Možnosti dodání projektu

Nabízíme také řadu xComfort KLV ve formě projektových dodávek 4PR, které se skládají z jednostupňového a dvoustupňového balíčku. Zatímco jednostupňový balíček obsahuje standardní konfiguraci včetně nástěnné skříňky, dvoustupňový balíček volitelně zahrnuje standardní dveře a zárubně s WiFi modulem a ventilačním systémem.

Nová řada xComfort KLV s 5 řadami

Zjistěte více o řadě xComfort KLV!

Specifikace

Zvýraznit rozdíly
Zobrazit pouze rozdíly
Skrýt prázdné funkce

Obecné technické parametry – xComfort KLV

Rozváděče, prázdné

  • Verze podle normy ČSN EN 62208; ČSN EN 60670-24 (PD)
  • Stupěň krytí: IP30 (IK05)
  • Třída ochrany II, plně izolované (rozváděč energy)
  • Jmenovité napětí: 400 V AC
  • Materiál krytu: polystyren
  • Materiál dveří/rámu: ocelový plech, s práškovým nástřikem
  • Barva: bílá RAL 9016
  • Přípojnice na DIN lištu, z pozinkovaného ocelového plechu
  • Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou při 850 °C (pro dutou stěnu), 650 °C (zapuštěná montáž)

Multimediální rozváděče, prázdné

  • Verze podle norem ČSN EN 62208; ČSN EN 60670-24 (GP)
  • Stupěň krytí: IP30 (IK05)
  • Třída ochrany II, úplná izolace (pouze při instalaci zařízení třídy II)
  • Jmenovité napětí: 230 V AC
  • Materiál krytu: polystyren
  • Materiál dveří/rámu: ocelový plech, s práškovým nástřikem
  • Dveře s Wi-Fi: z ocelového plechu se speciální plastovou vložkou
  • Barva: bílá RAL 9016
  • Montážní deska, pozinkovaný ocelový plech
  • Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou při 850 °C (pro dutou stěnu), 650 °C (zapuštěná montáž)

Hybridní rozváděče, prázdné

  • Verze podle normy ČSN EN 62208; ČSN EN 60670-24 (PD)
  • Funkční jednotka pro distribuci energie: podobná rozváděči energy
  • Funkční jednotka pro distribuci multimédií: podobná multimediálnímu rozváděči
  • Materiál krytu: polystyren
  • Materiál dveří/rámu: ocelový plech, s práškovým nástřikem a ochranou proti korozi
  • Barva: bílá RAL 9016
  • Dveře s Wi-Fi: z ocelového plechu se speciální plastovou vložkou
  • Přípojnice na DIN lištu, z pozinkovaného ocelového plechu
  • Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou při 850 °C (pro dutou stěnu), 650 °C (zapuštěná montáž)

Domovní rozváděče, předem zapojené

  • Provedení v souladu s normou ČSN EN 61439-3
  • Vybaveno modulárními komponenty společnosti Eaton
  • Stupěň krytí: IP30 (IK05)
  • Třída ochrany II, plně izolované (rozváděč energy)
  • Jmenovité napětí: 400 V AC
  • Jmenovitý proud: max. 63 A
  • Odolnost proti zkratu: Icc < 10kA
  • Materiál krytu: polystyren
  • Materiál dveří/rámu: ocelový plech, s práškovým nástřikem
  • Barva: bílá RAL 9016
  • Přípojnice na DIN lištu, z pozinkovaného ocelového plechu
  • Zkouška hořlavosti žhavou smyčkou při 850 °C (pro dutou stěnu), 650 °C (zapuštěná montáž)
Odkazy ke stažení
X
Download Close