xComfort Mini a Micro je řada kompaktních rozvodnicových skříní se stupněm krytí IP20 a IP30 pro montáž na omítku v bytových nebo komerčních aplikacích. K dispozici je sedm různých velikostí (od 2 do 6 modulů). Rozvodnice Mini a Micro splňují normu ČSN EN 62208 a jsou tedy vhodné pro výrobu rozváděčů nízkého napětí dle souboru norem ČSN EN 61439.
V nabídce jsou rozvodnice s dveřmi nebo bez dveří, skříně jsou vyrobeny kompletně z plastového materiálu ABS. Tato řada se s výhodou používá při rekonstrukcích objektů, kdy je vyžadováno rozšíření instalace, ale prostor ve stávajícím rozváděči to již neumožňuje. Řada Mini a Micro poksytuje v takovém případě díky své kompaktnosti ideální řešení pro instalaci dalších přístrojů. V kombinaci s ceníkem a konfigurátorem rozváděčů E-Config a modulárními přístroji Eaton nabízejí rozvodnice Mini a Micro ideální řešení pro návrh rozváděčů, ať už se jedná o aplikaci v novostavbách, či rekonstruovaných objektech.
Vaše vyhledávání "" neodpovídají žádné dokumenty ani produkty.
| Splňuje normu ČSN EN 62208 |
| Stupeň krytí; Mechanická odolnost: IP20 nebo IP30 (s dveřmi); IK05 |
| Třída ochrany: II |
| Plombovatelné dveře a kryt |
| Předlisované otvory pro přívod kabelů |
| Materiál skříně: ABS |
| Barva: šedá RAL 9003 + průhledné dveře |
| plastová DIN lišta |
| Zkouška žhavou smyčkou o teplotě 650 °C |
| Podrobné informace naleznete v PDF nebo online katalogu |