Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.
Rozváděčové systémy nízkého napětí

xEnergy Light

xEnergy Light je rozváděčový systém společnosti Eaton do 1600 A, typově ověřený dle ČSN EN 61439-2. Rozváděčové skříně jsou vyrobeny z ocelového plechu a zajišťují vysokou míru spolehlivosti a bezpečnosti.

Systém xEnergy Light je univerzální a lze ho využít k výrobě hlavních rozváděčů pro rozvod energie, podružných rozváděčů, nebo rozváděčů pro řízení, měření a regulaci Systém xEnergy Light se vyznačuje snadnou a rychlou montáží. K dispozici je více než 55 rozměrů skříní.

Jmenovitý proud
do 1600 A
Zkratová odolnost
až 65 kA / 1 s
Flexibilní design
55 rozměrů

Základní funkce

  • K dispozici výška 1400 až 2000 mm, šířka 425 až 1350 mm a hloubka 300 až 800 mm
  • Stabilní rozváděčový systém v oceloplechovém provedení pro samostatnou montáž nebo pro vytváření rozvoden
  • Stupeň ochrany IP31, IP42 nebo IP55
  • Kvalitní a odolná povrchová úprava práškovým lakováním zajišťující ochranu proti korozi, barva RAL 7035
  • Splňuje normy ČSN EN 62208, ČSN EN 60529, typově ověřený systém dle ČSN EN 61439-2
  • Aretace dveří, dveřní kontakt, osvětlení rozváděče a různé uzamykací systémy jako volitené příslušenství

Rozváděčový systém xEnergy Light

Hlavní rozváděče pro rozvod energie

Eaton xEnergy Light
  • Hlavní jištění, silové vývody a pole spojky se vzduchovými nebo kompaktními jističi
  • Vývody s pojistkovými odpínači do 630 A
  • Hlavní přípojnice umožňující připojení kabelů bez vrtání
  • Vnitřní oddělení způsob až 4b dle ČSN EN 61439-2
  • Přívod kabelů vrchem nebo spodem

Podružné rozváděče

xEnergy Light
  • Instalační systém Profi+
  • Montážní sady pro kompaktní jističe NZM, pojistkové odpínače XNH a lištové pojistkové odpínače, přístrojové lišty pro modulární přístroje

Rozváděče pro ovládací a řídicí obvody

xEnergy Light
  • Přípojnicový systém SASY 60i
  • Přístroje namontovány na montážním panelu přes celou výšku rozváděče
  • Ventilace a klimatizace
  • Automatizační technologie

E-Config

Rozváděčový systém xEnergy Light je možné pohodlně konfigurovat v programu E-Config, který je po registraci k dispozici ke stažení zcela zdarma
Specifikace

E-Config

Rozváděčový systém xEnergy Light je možné pohodlně konfigurovat v programu E-Config, který je po registraci k dispozici zcela zdarma
Odkazy ke stažení
X
Download Close