Stáhnout dokument () z 20
Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Bezdrátové ovládání Go Wireless

 

Skutečně účinné alternativní řešení k tradičním vypínačům

Pro novostavby, rekonstrukce nebo modernizace jsou bezdrátové vypínače společnosti Eaton skutečně efektivní alternativní řešení ke klasickým vypínačům a navíc šetří čas i nepříjemnosti.

Žádné další vrtání a prach, protože bezdrátové vypínače mohou být nainstalovány kdekoliv a kdykoliv je budete potřebovat, a je možné je snadno integrovat do designu 55x55 mm vaší preferované značky.

 

Kde chcete mít vypínač?

Možná jste právě zrenovovali svůj byt či dům a umístění spínačů již nezapadá do nového designu.

Možná jste si koupili nový dům a museli jste vybrat místa pro vypínače před ukončením stavby a teď jsou v místech, která Vám nevyhovují.

Možná máte problémy se stmíváním LED osvětlení: skokové stmívání, bzučení, případně vůbec nestmívají. Možná, chcete zvýšit své pohodlí a nahradit manuální ovládání rolet a žaluzií a doplnit je elektrickým pohonem a nebo přemístit nevhodně umístěné ovládací prvky ventilace a rekuperace domu.

house-layout-plan-tablet-with-hands-around.jpg
 
hand-using-wireless-switch-in-living-room-cropped.jpg

Go Wireless!

Žádné obavy – stačí si nechat nainstalovat nové bezdrátové vypínače! Už není třeba sekat do stěn, pokládat trubky, tahat kabely k vypínačům, omítat a malovat, a to nemluvě o způsobeném nepořádku.

Nyní můžete vše provést úplně snadno s naprogramovanými sadami Eaton Go Wireless.

Rozmístění nábytku tak, aby odpovídalo umístění vypínačů, je již minulosti. Změňte propozice interiéru svého domova bez nutnosti rekonstrukce elektroinstalace. 

 

 

Síť certifikovaných xComfort partnerů

Návrh a realizaci chytré elektroinstalace svěřte odborníkovi. Neváhejte se obrátit na certifikovaného partnera společnosti EATON v oboru chytrých elektroinstalací xComfort, který vám vysvětlí, jaké výhody systém nabízí, připraví návrh řešení, vše namontuje a nakonfiguruje systém tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám vašeho domova. Vyhledejte odborníka ve vašem okolí a zjistěte, jak si zpříjemnit život s instalací xComfort.

Sady Go Wireless

Bezdrátové ovládání vám umožní rozhodnout se, kam umístit vypínače až v okamžiku, kdy to budete potřebovat a jak to budete potřebovat a dále můžete doplňovat další vypínače a to vše bez prachu, nečistot nebo potíží. Vyzkoušejte!
 

Ať už stavíte nový dům nebo renovujete stávající, bezdrátové sady vám dávají možnost umístit vypínače kamkoli chcete během chvilky. Klidně i na skleněné stěny. Ušetřete čas a peníze, vyhněte se prachu a hluku tím, že zvolíte bezdrátové řešení EATON Go Wireless. 

Pedro, segment manager - residential buildings, Europe, Middle East & Africa
 

S bezdrátovými sadami Go Wireless můžete:

… z míst, které si ve svém domě vyberete, stisknutím bezdrátového tlačítka.

 

Sady Eaton Go Wireless řeší problémy vašich zákazníků s ovládáním. Naše balíčky řeší:

RF spínací set Wireless Switch All
Bezdrátové spínání nejen osvětlení, RF spínací set CPAD-00/212 (193727)
Sada Wireless Dim All
Bezdrátové stmívání osvětlení, RF stmívací set CPAD-00/213 (193728)
RF roletový set Wireless Shading
Bezdrátové ovládání rolet a žaluzií, RF roletový set CPAD-00/214 (193729)
RF set rekonstrukce Wireless Second Switch
Ovládejte osvětlení z dalšího místa, RF spínací set rekonstrukce CPAD-00/215 (193730)
RF ventilační set Sada Wireless Ventilation
Ovládání ventilační jednotky klimatizace, RF ventilační set CPAD-00/216 (193731)
RF vytápěcí set Wireless Heating
Bezdrátové ovládání nejen elektrického topení, RF vytápěcí set CPAD-00/217 (193732)
 

Rychlé, čisté a pohodlné

Sady Eaton Go Wireless zvýší vaše pohodlí všude tam, kde se rozhodnete je mít. Tyto sady mohou být snadno a rychle nainstalovány kterýmkoli z našich partnerů – elektromontérů, a to bez nepořádku, hluku a bez narušení vašeho běžného života a nepohodlí typického pro renovaci. Jsou ideální jak pro novostavby či rekonstrukce, tak i jako doplnění pro stávající byty a domy.
 

Nepřekonatelná spolehlivost

Eaton Go Wireless je spolehlivé bezdrátové řešení, které vždy funguje stejně jako klasický vypínač. Vysoká spolehlivosti je také díky pozoruhodně dlouhé životnosti baterie. Při běžném používání baterie vydrží až 10 let.
 

Tlačítka jsou kompatibilní s rámečky 55 mm

Sady Go Wireless lze kombinovat s většinou rámečků 55x55 mm od různých výrobců. Tlačítka lze tedy snadno integrovat do vybraného designu do vašeho domu.
 

Instalace je jednoduchá a rychlá

Sady Go Wireless vám umožní umísťovat vypínače na jakýkoli povrch a rozšířit systém o další ovládací body, což přináší maximální pružnost odpovídající vašemu životnímu stylu. Sady mohou být snadno a rychle nainstalovány kterýmkoli z našich partnerů – elektroinstalatérů.
 

Nesrovnatelná flexibilita

Nebylo by skvělé jednoduše nainstalovat vypínače až na konci projektu? A to přesně tam, kde potřebujete?
 

Chytrá domácnost snadno ve třech krocích!

Komponenty Eaton Go Wireless vám přináší chytrou domácnost ve třech jednoduchých krocích:
 

Vyberte si podle svých potřeb jednu nebo více sad


Potřebujete další ovládací prvky

Snadno přidejte další bezdrátové vypínače a tlačítka a umístěte je kamkoliv, kde je vaši zákazníci potřebují, například ovládání jednoho světla/žaluzie nebo rolety/ventilační jednotky pomocí jednoho nebo více dodatečných bezdrátových tlačítek, ovládání skupiny světel nebo žaluzií/rolet jedním nebo několika centrálními vypínači.
 

Chcete přidat další funkce, jako jsou časovače nebo vzdálené ovládání mobilní aplikací

Pokud jedete na dovolenou, nemusíte nechávat svůj dům ve tmě, aby lákal zloděje. Jednoduše simulujte svou přítomnost pomocí automatického ovládání osvětlení a rolet. Současně můžete ovládat osvětlení, žaluzie a ventilační jednotky klimatizace pomocí mobilní aplikace, ať už jste doma nebo mimo domov. Postačí přidání jediné další komponenty Smart Manažeru!

Síť certifikovaných xComfort partnerů

Návrh a realizaci chytré elektroinstalace svěřte odborníkovi. Neváhejte se obrátit na certifikovaného partnera společnosti EATON v oboru chytrých elektroinstalací xComfort, který vám vysvětlí, jaké výhody systém nabízí, připraví návrh řešení, vše namontuje a nakonfiguruje systém tak, aby nejlépe vyhovoval potřebám vašeho domova. Vyhledejte odborníka ve vašem okolí a zjistěte, jak si zpříjemnit život s instalací xComfort.
 

Svůj životní styl a komfort můžete neustále zvyšovat doplňováním dalších produktů xComfort postupně svým vlastním tempem.