Představte si. Hrajete několik dní za sebou, postupně se propracováváte jednotlivými úrovněmi, řešíte hádanky a sbíráte body a vybavení potřebné pro výhru nad protihráčem. Konečně jste dosáhli závěrečnou fázi. Stačí porazit protihráče a hru máte v kapse. Nebo soutěžíte ve sportovním klání. Dostali jste se až do finále. Tato chvíle vás stála roky cvičení. Stačí porazit posledního soutěžícího a výhra je vaše.
A náhle zhasnou světla. Obrazovka zčerná. A všechen pokrok je pryč. Všechna tvrdá práce úplně k ničemu.
To je možný dopad blackoutu na vaše hraní her. Blackouty mohou způsobit přerušení napájení, které může trvat od několika minut až do několika hodin. Kromě vypnutí vašich herních systémů a monitoru výpadky napájení způsobí pravděpodobně také výpadek vaší Wi-Fi sítě.
Je proto důležité přemýšlet o ochraně zařízení a systémů před blackouty - zejména pak během bouřkového období, kdy je riziko blackoutů mimořádně vysoké.
Pro zabránění přerušení vašich zážitků při hraní her během blackoutu stojí za to zvážit koupi řešení formou nepřerušitelného záložního zdroje napájení (UPS). V případě výpadku napájení záložní UPS přepne ze síťového napájení na napájení z baterií, což znamená, že vaše zařízení zůstanou připojena minimálně dostatečně dlouho na to, abyste dokázali uložit svůj pokrok až do obnovení normálního napájení.
Společnost Eaton jako přední dodavatel UPS poskytuje vysoce kvalitní, spolehlivou zálohu bez ohledu na uspořádání vašeho herního systému a množství energie, které spotřebovává. Patří k nim systém Eaton 3S Gen2, který nabízí cenově dostupnou a spolehlivou ochranu pro TV a zvukové systémy, úložiště a domácí spotřebiče. Tento offline UPS slouží jako ochrana před přepětím a zachovává napájení internetových bran, stolních počítačů a jiné kriticky důležité elektroniky. Řešení Eaton 3S Mini poskytuje pokročilou ochranu pro přepínače, routery, modemy, IP kamery a aplikace IoT. Díky svému mimořádně kompaktnímu, tichému a stylovému provedení zdroj 3S Mini skvěle zapadne do domácího i firemního prostředí. A řešení Eaton Ellipse PRO představuje UPS s topologií line interactive vyvinuté pro ochranu pracovních stanic, na kterých běží náročné aplikace, čímž nabízí pokročilou ochranu pro stolní počítače, herní počítače a profesionální audio systémy.
Výpadek napájení dokáže zkazit vaše herní zážitky. Nicméně kombinace faktorů – počínaje rostoucí poptávkou po energii, přes extrémní počasí v důsledku klimatických změn, až po probíhající energetickou krizi – znamená, že čelíme vyššímu riziku blackoutů než v mnoha předchozích letech.
Výpadek napájení nicméně nemusí znamenat „game over“. Pokud budete mít v zásobě UPS od společnosti Eaton, dovedete udržet pokrok, i když světla zhasnout.