Vyberte svou polohu

Věci, na kterých záleží, díky nám fungují.

Časté otázky týkající se webových aplikací

Jaké webové aplikace dodavatelů společnosti Eaton existují?

  • Jedná se o sadu internetových aplikací, které zlepší způsob, jakým Eaton a jeho dodavatelé podnikají.

 

Jaké funkce jsou v těchto aplikacích uvedeny?

  • Dodavatelé elektroniky budou moci zobrazit a pracovat se dvěma aplikacemi:

 

1. WISPER (celosvětový interaktivní zdroj pro hodnocení výkonnosti dodavatele)

  • Zprávy o kvalitě a výkonu doručení
  • Historie zásilek
  • Zpráva o vadném materiálu (DMR)
  • Sledování Pokročilého plánování kvality produktů (APQP)
  • Proces schvalování výrobních dílů (PPAP) / zaslání první součástky
  • Informace o profilu dodavatele
  • Audity dodavatelů
  • Zprávy

 

2. Vizualizace dodavatele

  • Řízení zásob
  • Předpovídání a plánování
  • Elektronický převod prostředků
  • Status platby
  • Řízení nákupní objednávky
  • Přepravní plány
  • Pokročilá oznámení o přepravě

 

Jaké jsou přínosy pro dodavatele využívající tyto aplikace?

  • Skok od místní viditelnosti v továrně společnosti Eaton na celosvětovou úroveň.
  • Společnost Eaton je diverzifikovaným průmyslovým výrobcem s více než 200 výrobními závody s obratem ve výši 20,9 miliardy dolarů. 
  • Najděte závody společnosti Eaton po celém světě, které používají vaše komodity.
  • Staňte se viditelnými pro více než 1000 odborníků na správu dodavatelských řetězců na celém světě v rámci společnosti Eaton.
  • Ukažte své schopnosti, produkty a komodity.
  • Předstihněte konkurenci.
  • Porovnejte údaje o výkonnosti dodavatelů v rámci komodit, které dodáváte.
  • Zjednodušte obchodní transakce se společností Eaton.
  • Snižte čas a zvyšte přesnost obchodních transakcí.
  • Zlepšete údaje o výkonu se společností Eaton.
  • Analyzujte integritu údajů o dopadech a pohled společnosti Eaton na výkon dodavatele.
  • Zlepšete své přepravní výkony a zvyšte svou viditelnost v systémech společnosti Eaton.
  • Snižte náklady na zásoby a předvídejte potřeby společnosti Eaton.

 

Jaké jsou výhody pro společnost Eaton?

  • Celosvětové vyhledávání zboží se stávajícími dodavateli.
  • Společnost Eaton má tisíce dodavatelů. Budeme konsolidovat naše portfolio s nejlepšími dodavateli.
  • Zjednodušíme obchodní transakce s dodavateli.
  • Snížíme čas a zvýšíme přesnost obchodních transakcí.
  • Zvýšíme důraz na vlastnictví výkonnosti u dodavatele.
  • Konstrukce a funkce našich výrobků závisí na výkonu dodavatele.
  • Zlepšíme plánování kvality vývoje nových produktů.
  • Náš budoucí růst a ziskovost závisí na úspěšném zavádění nových produktů.
  • Standardizujeme procesy řízení dodavatelských zdrojů.
  • To bude také výhoda pro dodavatele, kteří v současné době podnikají nebo v budoucnu budou podnikat v různých divizích společnosti Eaton.

 

 Jak se dostanu k dodavatelským webovým aplikacím společnosti Eaton?

 

Jak se dodavatel zaregistruje?

  • Jakmile je správce na straně dodavatele identifikován a zaregistrován, budou moci podle potřeby registrovat další uživatele.
  • Klikněte SEM pro více informací o registraci jako WHISPER uživatele.

 

Kdo by se měl zaregistrovat jako správce stránky dodavatele? 

  • Je na dodavateli, aby identifikoval správce webu, který by měl přistupovat k systému.

 

Kolik uživatelů by mělo být zaregistrováno?

  • Dodavatelé budou muset zjistit, kolik uživatelů je vhodných na základě velikosti a rozsahu své organizace a množství obchodů se společností Eaton.
  • Doporučujeme, aby dodavatel odpovídal osobě (osobám), které jsou v současnosti odpovědné za funkčnost aplikace. Zprávy o vadných materiálech WISPER mohou být například nejužitečnější pro někoho, kdo má funkci kontroly kvality a elektronický modul pro převod finančních prostředků může být nejužitečnější pro někoho v účetní funkci.
  • Jeden určený správce dodavatele je schopen zaregistrovat každého dalšího uživatele systému.
  • Pro každého dodavatele je pouze jeden poplatek, bez ohledu na počet uživatelů nebo počet provozů.

 

Mají s tím dodavatelé společnosti Eaton nějaké náklady?

  • Existuje roční poplatek za "dodavatelský webový software". Další informace o tomto poplatku naleznete v Příručce pro dodavatelskou excelenci společnosti Eaton (Eaton Supplier Excellence Manual).
  • Pro každého dodavatele bude pouze jeden poplatek, bez ohledu na počet uživatelů nebo počet provozů.
  • Poplatek za předplatné se odečte z nadcházející faktury. 

 

Existuje školení pro dodavatele?

  • Dodavatelé mají přístup ke vzdělávacím materiálům dostupným v sekci Nápověda v každé aplikaci.
  • Dodavatelé mohou zavolat na helpdesk společnosti Eaton pro otázky týkající se aplikací. Číslo na helpdesk pro aplikaci WHISPER je 866-652-3756.
  • Dodavatelé mohou zavolat na helpdesk společnosti Eaton ohledně technických problémů. Číslo technické pomoci je 1-216-523-4357.
  • Pro dodavatele jsou aplikace WISPER a  Supplier Vis (Vizuální dodavatel) snadno ovladatelné a srozumitelné.